TLV320AIC34EVM-K

TLV320AIC34EVM-K

Haga su pedido ahora

Información general

The TLV320AIC34 evaluation module (EVM) is in the modular EVM form factor, which allows direct evaluation of device performance and operating characteristics, and eases software development and system prototyping. This EVM is compatible with the 5-6K interface evaluation module (5-6KINTERFACE) and additional third-party boards that support the TI modular EVM format.

TLV320AIC34EVM-K is a complete evaluation/demonstration kit that includes a USB-based motherboard called the USB-MODEVM interface board, and evaluation software for use with a personal computer running Microsoft® Windows® operating systems.

The USB connection from the PC provides power, control, and streaming audio data to the EVM for reduced setup and configuration. The EVM also allows external control signals, audio data, and power foradvanced operation, which allows prototyping and connection to the rest of the evaluation/development system.

Funciones
  • 4-channel audio ditigal-to-analog converter (DAC)
    • 102-dBA signal-to-noise ratio (SNR)
    • 16-, 20-, 24-, 32-bit data
    • Supports rates from 8 kHz to 96 kHz
    • 3D/bass/treble/EQ/de-emphasis effects
    • Flexible power-saving modes and performance are available
  • 4-channel audio analog-to-digital converter (ADC)
    • 92-dBA SNR
    • Supports rates from 8 kHz to 96 kHz
    • Digital signal processing and noise
    • Filtering available during record
  • 12 audio inputs
    • Programmable in single-ended or fully-differential configurations
    • 3-state capability for floating input configuration
  • 14 audio output drivers
    • Stereo 8-Ω, 500-mW/channel speaker drive capability
    • Multiple fully-differential or single-ended headphone drivers
    • Multiple fully-differential or single-ended line outputs
    • Fully-differential mono outputs
  • Low power: 15-mW stereo, 48-kHz playback with 3.3-V analog supply
  • Ultra-low-power mode with passive analog bypass
  • Programmable input/output analog gains
  • Automatic gain control (AGC) for record
  • Programmable microphone bias level
  • Dual programmable PLLs for flexible clock generation
CODEC de audio
TLV320AIC34 — CÓDEC de 4 canales de baja potencia
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TLV320AIC34EVM-K —  ; módulo de evaluación TLV320AIC34 y placa base USB

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TLV320AIC34EVM-K —  ; módulo de evaluación TLV320AIC34 y placa base USB

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Controlador o biblioteca

SLAC521 — USB-MODEVM Windows XP/Vista/7 Driver

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TLV320AIC3007EVM-K — Módulo de evaluación (EVM) TLV320AIC3007 y placa base USB TLV320AIC3101EVM-K — Módulo de evaluación TLV320AIC3101 y placa base USB TLV320AIC3104EVM-K — Módulo de evaluación TLV320AIC3104 y placa base USB TLV320AIC3105EVM-K — Módulo de evaluación TLV320AIC3105 y placa base USB TLV320AIC3106EVM-K — Módulo de evaluación de CÓDEC estéreo de baja potencia TLV320AIC3106 y placa base USB TLV320AIC3107EVM-K — Módulo de evaluación TLV320AIC3107 y placa base USB TLV320AIC3109EVM-K — Módulo de evaluación TLV320AIC3109-Q1 y placa base USB TLV320AIC34EVM-K —  ; módulo de evaluación TLV320AIC34 y placa base USB TLV320DAC32EVM-PDK — Módulo de evaluación (EVM) TLV320DAC32 y placa base USB

SLAC521 — USB-MODEVM Windows XP/Vista/7 Driver

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 1/05/2012
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TLV320AIC3007EVM-K — Módulo de evaluación (EVM) TLV320AIC3007 y placa base USB TLV320AIC3101EVM-K — Módulo de evaluación TLV320AIC3101 y placa base USB TLV320AIC3104EVM-K — Módulo de evaluación TLV320AIC3104 y placa base USB TLV320AIC3105EVM-K — Módulo de evaluación TLV320AIC3105 y placa base USB TLV320AIC3106EVM-K — Módulo de evaluación de CÓDEC estéreo de baja potencia TLV320AIC3106 y placa base USB TLV320AIC3107EVM-K — Módulo de evaluación TLV320AIC3107 y placa base USB TLV320AIC3109EVM-K — Módulo de evaluación TLV320AIC3109-Q1 y placa base USB TLV320AIC34EVM-K —  ; módulo de evaluación TLV320AIC34 y placa base USB TLV320DAC32EVM-PDK — Módulo de evaluación (EVM) TLV320DAC32 y placa base USB

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac521 or www.ti.com/lit/xx/slac521/slac521.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC521. Please update any bookmarks accordingly.
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SLAC249 — TLV320AIC310xEVM-K Graphical User Interface (GUI) Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TLV320AIC3101EVM-K — Módulo de evaluación TLV320AIC3101 y placa base USB TLV320AIC3104EVM-K — Módulo de evaluación TLV320AIC3104 y placa base USB TLV320AIC3105EVM-K — Módulo de evaluación TLV320AIC3105 y placa base USB TLV320AIC3106EVM-K — Módulo de evaluación de CÓDEC estéreo de baja potencia TLV320AIC3106 y placa base USB TLV320AIC3107EVM-K — Módulo de evaluación TLV320AIC3107 y placa base USB TLV320AIC3109EVM-K — Módulo de evaluación TLV320AIC3109-Q1 y placa base USB TLV320AIC34EVM-K —  ; módulo de evaluación TLV320AIC34 y placa base USB

SLAC249 — TLV320AIC310xEVM-K Graphical User Interface (GUI) Software

close
Versión: 01.00.00.0B
Fecha de publicación: 1/03/2022
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TLV320AIC3101EVM-K — Módulo de evaluación TLV320AIC3101 y placa base USB TLV320AIC3104EVM-K — Módulo de evaluación TLV320AIC3104 y placa base USB TLV320AIC3105EVM-K — Módulo de evaluación TLV320AIC3105 y placa base USB TLV320AIC3106EVM-K — Módulo de evaluación de CÓDEC estéreo de baja potencia TLV320AIC3106 y placa base USB TLV320AIC3107EVM-K — Módulo de evaluación TLV320AIC3107 y placa base USB TLV320AIC3109EVM-K — Módulo de evaluación TLV320AIC3109-Q1 y placa base USB TLV320AIC34EVM-K —  ; módulo de evaluación TLV320AIC34 y placa base USB

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac249 or www.ti.com/lit/xx/slac249b/slac249b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC249. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TLV320AIC34EVM-K User's Guide 5/12/2007
Guía del usuario Quick-Start Guide for TLV320AIC310xEVM Control (Rev. A) PDF | HTML 15/03/2022
Certificado TLV320AIC34EVM-K EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Nota sobre la aplicación TLV320AIC3xEVM-PDK Series Troubleshooting Guide (Rev. A) 17/09/2008

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos