TLV62150EVM-505

Módulo de evaluación TLV62150EVM-505

TLV62150EVM-505

Haga su pedido ahora

Información general

The TLV62150 EVM is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TLV62150 buck converters. The EVM convert a 4-V to 17-V input voltage to a regulated 3.3-V output voltage that delivers up to 1 A in a 3-mm x 3-mm QFN package. The DCS control topology provides fast transient responses and light load efficiency. Focusing on low-IQ makes this solution ideal for battery powered applications.

Funciones
  • Wide operating input voltage range of 3 V to 17 V is ideal for 5-V or 12-V rails
  • DCS control topology for fast transient response and light load efficiency
  • Low-IQ of 19 μA helps to extend the life of Li-Ion or other batteries
  • High switching frequency of 2.5 mHz permit the use of small inductors
  • Enable pin allows power sequencing
Convertidores de CC/CC
TLV62150 Convertidor reductor de 4 a 17 V y 1 A con DCS-Control™
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TLV62150EVM-505 — TLV62150EVM-505 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TLV62150EVM-505 TLV62150EVM-505 Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TLV621x0 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 8/11/2021
Certificado TLV62150EVM-505 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos