TLV755EVM-087

TLV755EVM-087

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TLV755 ayuda a los ingenieros de diseño a evaluar si el regulador lineal TLV755 funciona correctamente y su rendimiento para su uso en aplicaciones de circuitos. La configuración del TLV755EVM-087 contiene un único regulador lineal de baja IQ y tamaño reducido para una amplia gama de aplicaciones. El regulador es capaz de suministrar hasta 500 mA.

Funciones
  • 1% de precisión sobre carga, línea y temperatura
  • Disponible en tensiones de salida fijas: 0.7 V a 3.3 V
  • Rendimiento térmico mejorado con respecto a los estándares JEDEC
  • Descarga de salida activa
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TLV755P — Regulador de tensión de caída baja, IQ baja, PSRR alta y 500 mA con activación TLV757P — Regulador de tensión de caída baja (LDO), precisión alta, baja IQ, 1 A, con activación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TLV755EVM-087 — TLV755P evaluation module for 500-mA, high-PSRR, low-IQ, low-dropout voltage (LDO) voltage regulator

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TLV755EVM-087 — TLV755P evaluation module for 500-mA, high-PSRR, low-IQ, low-dropout voltage (LDO) voltage regulator
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
* EVM User's guide TLV755EVM-087 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 21/02/2024
Certificado TLV755EVM-087 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 13/04/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos