TLVM13630EVM

TLVM13630EVM

Haga su pedido ahora

Información general

La placa de evaluación (EVM) TLVM13630 está configurada para evaluar el funcionamiento del módulo de alimentación TLVM13630. El rango de tensión de entrada es de 3 V a 36 V y el de salida es de 1 V a 6 V. La placa de evaluación facilita evaluar el funcionamiento del TLVM13630.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 3 V a 36 V
  • Corriente de salida hasta 3 A.
  • Rango de tensión de salida de 1 V a 6 V
  • Encapsulado QFN de 4 mm x 6 mm
Módulos de potencia (inductor integrado)
TLVM13620 — Módulo reductor de 3.6 V a 36 V de entrada, 1 V a 6 V de salida, 2 A, en encapsulado de 4 mm x 6 mm  TLVM13630 — Módulo de potencia de bajada de 3 A, de alta densidad, con entrada de 3 V a 36 V y salida de 1 V a 6
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TLVM13630EVM — TLVM13630 evaluation board 3-V to 36-V input, 1-V to 6-V, 3-A output power module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TLVM13630EVM — TLVM13630 evaluation board 3-V to 36-V input, 1-V to 6-V, 3-A output power module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Herramienta de cálculo

SLVRBK8 — TLVM136x0 Power Module Quickstart Design Tool

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Módulos de potencia (inductor integrado)
TLVM13620 — Módulo reductor de 3.6 V a 36 V de entrada, 1 V a 6 V de salida, 2 A, en encapsulado de 4 mm x 6 mm  TLVM13630 — Módulo de potencia de bajada de 3 A, de alta densidad, con entrada de 3 V a 36 V y salida de 1 V a 6 TLVM13660 — Módulo de alimentación reductor de 36 V de entrada, de 1 V a 6 V de salida y 6 A en HotRod™ QFN mejo
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TLVM13630EVM — Módulo de potencia de salida de 3 A con placa de evaluación TLVM13630, entrada de 3 V a 36 V y salid TLVM13660EVM — Placa de evaluación TLVM13660 de módulo de alimentación con entrada de 3 V a 36 V y salida de 1 V a

SLVRBK8 — TLVM136x0 Power Module Quickstart Design Tool

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 6/03/2022
Productos
Módulos de potencia (inductor integrado)
TLVM13620 — Módulo reductor de 3.6 V a 36 V de entrada, 1 V a 6 V de salida, 2 A, en encapsulado de 4 mm x 6 mm  TLVM13630 — Módulo de potencia de bajada de 3 A, de alta densidad, con entrada de 3 V a 36 V y salida de 1 V a 6 TLVM13660 — Módulo de alimentación reductor de 36 V de entrada, de 1 V a 6 V de salida y 6 A en HotRod™ QFN mejo
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TLVM13630EVM — Módulo de potencia de salida de 3 A con placa de evaluación TLVM13630, entrada de 3 V a 36 V y salid TLVM13660EVM — Placa de evaluación TLVM13660 de módulo de alimentación con entrada de 3 V a 36 V y salida de 1 V a

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvrbk8 or www.ti.com/lit/xx/slvrbk8/slvrbk8.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVRBK8. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide Using the TLVM13630EVM PDF | HTML 4/05/2021
Certificado TLVM13630EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 19/04/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos