TLVM13660EVM

TLVM13660EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TLVM13660EVM de alta densidad está diseñado para mostrar el rendimiento del módulo de alimentación reductor de CC/CC síncrono TLVM13660 de 36 V y 6 A. El EVM funciona en un amplio rango de tensión de entrada de 3 V a 36 V para brindar una salida fija de 5 V con una precisión del punto de ajuste superior al 1 % y una corriente de salida de hasta 6 A. El TLVM13660 ofrece un diseño avanzado de encapsulado y configuración de pines para un rendimiento EMI mejorado, alta eficiencia y alta fiabilidad. Entre las múltiples características que garantizan la protección del regulador en condiciones de fallo se incluyen el bloqueo por subtensión (UVLO), el arranque suave interno, la protección contra sobrecorriente (OCP) en modo de sobrecarga y el apagado térmico. También están disponibles un indicador PGOOD de drenaje abierto, habilitación de precisión, opción de polarización externa, frecuencia de conmutación ajustable por RT y capacidad reductora-elevadora.

Funciones
  • Amplio rango de tensión de entrada de 3 V a 36 V
  • Tensión de salida predeterminada de 5 V (puente ajustable a 1.2 V, 1.8 V, 2.5 V o 3.3 V)
  • Corriente de salida de hasta 6 A1 MHz, frecuencia de conmutación predeterminada (puente ajustable a 500 kHz, 600 kHz, 750 kHz, 800 kHz o 1 MHz)
  • Filtro EMI de entrada incluido para pasar las emisiones conducidas CISPR 32 de clase B
  • Diseño de placa de circuito impreso totalmente montado, probado y comprobado con un tamaño reducido
Módulos de potencia (inductor integrado)
TLVM13640 — Módulo de alimentación reductor de 36 V de entrada, de 1 V a 6 V de salida y 4 A en HotRod™ QFN mejo TLVM13660 — Módulo de alimentación reductor de 36 V de entrada, de 1 V a 6 V de salida y 6 A en HotRod™ QFN mejo
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TLVM13660EVM — TLVM13660 evaluation board 3-V to 36-V input, 1-V to 6-V, 6-A output, power module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TLVM13660EVM — TLVM13660 evaluation board 3-V to 36-V input, 1-V to 6-V, 6-A output, power module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Herramienta de cálculo

SLVRBK8 — TLVM136x0 Power Module Quickstart Design Tool

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Módulos de potencia (inductor integrado)
TLVM13620 — Módulo reductor de 3.6 V a 36 V de entrada, 1 V a 6 V de salida, 2 A, en encapsulado de 4 mm x 6 mm  TLVM13630 — Módulo de potencia de bajada de 3 A, de alta densidad, con entrada de 3 V a 36 V y salida de 1 V a 6 TLVM13660 — Módulo de alimentación reductor de 36 V de entrada, de 1 V a 6 V de salida y 6 A en HotRod™ QFN mejo
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TLVM13630EVM — Módulo de potencia de salida de 3 A con placa de evaluación TLVM13630, entrada de 3 V a 36 V y salid TLVM13660EVM — Placa de evaluación TLVM13660 de módulo de alimentación con entrada de 3 V a 36 V y salida de 1 V a

SLVRBK8 — TLVM136x0 Power Module Quickstart Design Tool

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 6/03/2022
Productos
Módulos de potencia (inductor integrado)
TLVM13620 — Módulo reductor de 3.6 V a 36 V de entrada, 1 V a 6 V de salida, 2 A, en encapsulado de 4 mm x 6 mm  TLVM13630 — Módulo de potencia de bajada de 3 A, de alta densidad, con entrada de 3 V a 36 V y salida de 1 V a 6 TLVM13660 — Módulo de alimentación reductor de 36 V de entrada, de 1 V a 6 V de salida y 6 A en HotRod™ QFN mejo
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TLVM13630EVM — Módulo de potencia de salida de 3 A con placa de evaluación TLVM13630, entrada de 3 V a 36 V y salid TLVM13660EVM — Placa de evaluación TLVM13660 de módulo de alimentación con entrada de 3 V a 36 V y salida de 1 V a

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvrbk8 or www.ti.com/lit/xx/slvrbk8/slvrbk8.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVRBK8. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide TLVM13660 36-V, 6-A Buck Regulator Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 18/03/2022
Certificado TLVM13660EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 6/03/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos