TMCS2100CHAREVM

TMCS2100CHAREVM

Haga su pedido ahora

Información general

El EVM de caracterización TMCS2100 (CHAREVM) es una placa que se utiliza para facilitar el proceso de caracterización de los dispositivos TMCS2100 en un sistema. Esta guía del usuario describe cómo configurar el TMCS2100CHAREVM para utilizarlo con el TMCS2100EVM. El CHAREVM no está diseñado como un módulo independiente y solo es compatible con el TMCS2100EVM u otras placas con dispositivos TMCS2100. Este documento incluye un esquema, diseños de referencia de placas de circuito impreso (PCB) y una lista completa de materiales (BOM).

Funciones
  • Evaluación y caracterización de los dispositivos TMCS2100
  • 3 opciones diferentes de entrada de referencia
  • 2 opciones de conexión diferentes para la salida de tensión diferencial de los dispositivos TMCS2100
  • Cómoda alimentación a través de un puerto micro USB

  • Cable plano con conector macho y hembra 1x4
  • Puentes de derivación 1x2
  • Bloque de terminales de tornillo de 2 pines
  • Bloque de terminales de tornillo de 4 pines
  • Cable USB a micro-USB
  • Carcasa
  • Bloque de terminales de tornillo de 3 pines
  • Bloque de terminales de tornillo de 8 pines

MCU de uso general
MSP432E401Y — MCU SimpleLink™ 32 bit Arm Cortex-M4F con ethernet, CAN, 1MB Flash y 256 KB RAM

 

Sensores de corriente de efecto Hall
TMCS2100-Q1 — Sensor de corriente con efecto Hall, alta precisión sin núcleo programable, certificación AEC-Q100
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante
Solicitar más información

La guía de usuario se encuentra disponible. Solicitar ahora

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TMCS2100CHAREVM — TMCS2100 characterization evaluation module

Productos y hardware compatibles

TMCS2100CHAREVM — TMCS2100 characterization evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Herramienta de simulación

TMCS2100-DC-SIM-TOOL — Simulate the TMCS2100 using DC fields

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Sensores de corriente de efecto Hall
TMCS2100-Q1 — Sensor de corriente con efecto Hall, alta precisión sin núcleo programable, certificación AEC-Q100
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TMCS2100CHAREVM — Módulo de evaluación de caracterización TMCS2100 TMCS2100EVM — Módulo de evaluación TMCS2100
Herramienta de simulación

TMCS2100-SIM-TOOL — ANSYS simulation to aid in TMCS2100 system design

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Sensores de corriente de efecto Hall
TMCS2100-Q1 — Sensor de corriente con efecto Hall, alta precisión sin núcleo programable, certificación AEC-Q100
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TMCS2100CHAREVM — Módulo de evaluación de caracterización TMCS2100
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
TMCS2100EVM — Módulo de evaluación TMCS2100

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos