TMDSCNCD28027F

TMDSCNCD28027F

Haga su pedido ahora

Información general

TMDSCNCD28027F is an InstaSPIN-FOC enabled DIMM100 controlCARD based evaluation and development tool for the F2802x series. controlCARDs are complete board-level modules that utilize one of two standard form factors (100-pin DIMM or 180-pin HSEC) to provide a low-profile single-board controller solution.

For first evaluation, controlCARDs are typically purchased bundled with a docking station or an application kit. The TMDSCNCD28027F control card requires a DIMM100 baseboard to function.

Funciones

Hardware Features

  • TMDSCNCD28027F: TMS320F28027F InstaSPIN-FOC enabled DIMM100 based controlCARD
  • Small form factor
  • Isolated RS-232 interface
  • F28x analog I/O, digital I/O and JTAG signals to DIMM interface
  • Hardware files can be found by downloading  C2000Ware at boards\controlCARDs\TMDSCNCD28027
  • 5V power and JTAG debug probe required from DIMM interface

 

Software Features

 

Get Started

  • Install Code Composer Studio IDE
  • Install controlSUITE
  • Ask questions on the TI C2000 E2E Community Forum
  • To get started with InstaSPIN-FOC
    • Download and install MotorWare
      • Run MotorWare.exe
      • Browse resources and read Readme First for F28027F controlCARD and inverter
      • Follow Training → InstaSPIN Projects and Labs User’s Guide
    • Install INSTASPINUNIVERSALGUI for instrumenting MotorWare projects
    • Watch 6 part training series or search for other training
    • Ask questions on the TI C2000 InstaSPIN E2E Community Forum
    • TMDSCNCD28027F is recommended for use with the TMDSHVMTRINSPIN kit
    • TMDSCNCD28027F is compatible with DRV8312-69M-KIT and DRV8301-69M-KIT, but LAUNCHXL-F28027F with applicable BOOSTXL BoosterPacks are recommended for evaluating low voltage motor control inverters

  • Piccolo F28027F controlCARD

MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis
TMS320F28027F-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz, Flash de 64 KB e InstaSPIN-FOC

 

MCU de automatización y control de motores en tiempo real
TMS320F28026F — MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz, Flash de 32 KB e InstaSPIN-FOC TMS320F28027F — MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz, Flash de 64 KB e InstaSPIN-FOC
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

    ;
  1. Order the TMDSCNCD28027F controlCARD
  2. ;
  3. Follow the get started guide below
  4. ;

Solicite y comience el desarrollo

Tarjeta secundaria

TMDSCNCD28027F — controlCARD con Piccolo TMS320F28027FPTT, InstaSPIN-FOC activado

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMDSCNCD28027F — controlCARD con Piccolo TMS320F28027FPTT, InstaSPIN-FOC activado
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
Certificado TMDSCNCD28027F EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario TMS320F2802xF InstaSPIN-FOC Software Technical Reference Manual 22/08/2013

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
LAUNCHXL-F28027F — Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28027F de MCU Piccolo C2000 TMDSDOCK28027 — Kit experimental TMS320F28027 TMDSHVMTRINSPIN — Kit de control de motor de alta tensión con MCU Piccolo InstaSPIN-FOC y InstaSPIN-MOTION activado

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
MOTORWARE — Software MotorWare™
Controlador o biblioteca
CONTROLSUITE — Paquete de software control SUITE™: Herramientas de software y desarrollo para microcontroladores C2
Herramienta de programación de software
INSTASPINUNIVERSALGUI — Instalación en tiempo de ejecución de GUI Composer y aplicación web para la interfaz gráfica de usua

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos