TMDSDOCK28027

TMDSDOCK28027

Haga su pedido ahora

Información general

TMDSDOCK28027 is a DIMM100 controlCARD based evaluation and development tool for the Piccolo F2802x series. The Docking Station provides power and JTAG debug for the controlCARD. Key device signals are accessible through header pins. Perforated areas on the baseboard are included for prototyping.

Funciones

Hardware Features

  • TMDSCNCD28027: TMS320F28027 DIMM100 based controlCARD
  • Docking Station with DIMM100 controlCARD female connector
    • Header pin access to key device signals
    • Perforated area for prototyping
    • On-board XDS100v1 JTAG debug probe
    • Powered by USB cable or 5V supply
    • Hardware Files are in C2000Ware at boards\controlCARDs\TMDSCNCD28027

 

Software Features

 

Get Started

  • TMDSCNCD28027 Piccolo F28027 controlCARD
  • DIMM100 Docking Station baseboard
  • USB Cable (Type-A Plug to Type-B Plug)

MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis
TMS320F28026-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz y Flash de 32 KB TMS320F28027-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz y Flash de 64 KB TMS320F28027F-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz, Flash de 64 KB e InstaSPIN-FOC

 

MCU de automatización y control de motores en tiempo real
TMS320F28026F — MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz, Flash de 32 KB e InstaSPIN-FOC TMS320F28027F — MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz, Flash de 64 KB e InstaSPIN-FOC

 

MCU de iluminación y carrocería automotriz
TMS320F28022-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits automotriz con 50 MHz, 32 KB de memoria flash y 8 PWM TMS320F28023-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 50 MHz y Flash de 64 KB

 

MCU de potencia digital en tiempo real
TMS320F28020 — MCU C2000™ de 32 bits con 40 MHz, Flash de 32 KB y 8 PWM TMS320F28021 — MCU C2000™ de 32 bits con 40 MHz y Flash de 64 KB TMS320F28022 — MCU C2000™ de 32 bits con 50 MHz, Flash de 32 KB y 8 PWM TMS320F28023 — MCU C2000™ de 32 bits con 50 MHz y Flash de 64 KB TMS320F28026 — MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz y Flash de 32 KB TMS320F28027 — MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz y Flash de 64 KB
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TMDSDOCK28027 — TMS320F28027 Experimenter Kit

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMDSDOCK28027 — TMS320F28027 Experimenter Kit
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
Certificado TMDSDOCK28027 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Tarjeta secundaria
TMDSCNCD28027 — controlCARD Piccolo TMDSCNCD28027F — controlCARD con Piccolo TMS320F28027FPTT, InstaSPIN-FOC activado
Placa de evaluación
LAUNCHXL-F28027F — Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28027F de MCU Piccolo C2000

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos