TMDSDOCK28M36

TMDSDOCK28M36

Haga su pedido ahora

Información general

The C2000 Experimenter Kits from Texas Instruments are ideal products for initial device exploration and testing. The Concerto H63C2 Experimenter Kit has a docking station that features access to all controlCARD signals, breadboard areas and RS-232 and JTAG connectors. Each kit contains a H63C2 controlCARD. The controlCARD is a complete board level module that utilizes and industry-standard DIMM form factor to provide a low-profiles single-board controller solution. Kit is complete with Code Composer StudioTM IDE v5 and USB cable.

All software, documentation, and hardware documents can be accessed by installing controlSUITE.

Funciones
  • Isolated USB JTAG Interface (XDS100v2)
  • Micro-USB, Ethernet, and MicroSD communication interfaces
  • 180-pin DIMM Interface
  • Analog I/O, digital I/O and JTAG signals at DIMM interface
  • Single 5V power rail for full operation
MCU de potencia digital en tiempo real
F28M36H33B2 — MCU C2000™ de doble núcleo de 32 bits con 275 MIPS y 1024 KB de memoria Flash F28M36H53B2 — MCU C2000™ de doble núcleo de 32 bits con 250 MIPS, 1024 KB de memoria Flash y 64 KB de RAM F28M36P53C2 — MCU C2000™ de doble núcleo de 32 bits con 275 MIPS, 1024 KB de memoria Flash, ENET y USB F28M36P63C2 — MCU C2000™ de doble núcleo de 32 bits con 275 MIPS, 1536 KB de memoria Flash, ENET y USB
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TMDSDOCK28M36 — H63C2 Concerto Experimenter Kit

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMDSDOCK28M36 — H63C2 Concerto Experimenter Kit
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
Certificado TMDSDOCK28M36 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario TI-RTOS 2.20 User's Guide (Rev. M) 17/06/2016

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Adaptador de interfaz
TMDSADAP180TO100 — Adaptador DIMM de 180 a 100 pines

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos