TMP118EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TMP118 está diseñado para proporcionar una configuración rápida para evaluar el TMP118 y familiarizarse con el dispositivo hasta el nivel de registro bit a bit. El EVM permite a los usuarios evaluar el rendimiento del sensor de temperatura digital TMP118. El TMP118EVM se divide en dos partes. La primera es una placa madre con base FR4 que contiene el microcontrolador (MCU), USB y sección separable con conector de placa de circuito impreso flexible (FPC) para la placa del sensor. La segunda parte incluye una placa de circuito impreso (FPC) que contiene el sensor TMP118 para mostrar el tiempo de respuesta térmica competitivo del sensor.

Funciones
  • Evalúe las prestaciones del módulo TMP118 mediante el software provisto
  • Sección de conector FPC desmontable con espacio para cabezal de paso de 0.1 pulgadas para funcionamiento remoto
  • Registro de datos para la supervisión de la temperatura
  • Espacio para pin de cabezal de paso de 0.1 pulgadas en la sección del MCU para lograr una mejor experiencia del usuario
Sensores de temperatura digitales
TMP118 — Sensor de temperatura digital delgado (240 μm) y ultrapequeño (0.336 mm²), con una precisión de ±0.1
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TMP118EVM — Módulo de evaluación TMP118

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMP118EVM — Módulo de evaluación TMP118

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

TMP118EVM-GUI — GUI for TMP118 evaluation module (EVM)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Sensores de temperatura digitales
TMP118 — Sensor de temperatura digital delgado (240 μm) y ultrapequeño (0.336 mm²), con una precisión de ±0.1
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TMP118EVM — Módulo de evaluación TMP118

TMP118EVM-GUI — GUI for TMP118 evaluation module (EVM)

close
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 14/05/2025
Productos
Sensores de temperatura digitales
TMP118 — Sensor de temperatura digital delgado (240 μm) y ultrapequeño (0.336 mm²), con una precisión de ±0.1
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TMP118EVM — Módulo de evaluación TMP118

Información de la versión

Graphical User Interface (GUI) for TMP118EVM
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
* EVM User's guide TMP118 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 23/12/2024
Certificado TMP118EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 23/04/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos