Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

TMP118EVM-GUI

GUI for TMP118 evaluation module (EVM)

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 14/05/2025
Productos
Sensores de temperatura digitales
TMP118 — Sensor de temperatura digital delgado (240 μm) y ultrapequeño (0.336 mm²), con una precisión de ±0.1
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TMP118EVM — Módulo de evaluación TMP118

Información de la versión

Graphical User Interface (GUI) for TMP118EVM