TMP461EPEVM

TMP461EPEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TMP461EP está diseñado para proporcionar una configuración rápida que permita evaluar el dispositivo TMP461-EP y familiarizarse con él hasta el nivel de registro bit a bit. El TMP461EPEVM está diseñado para ser utilizado tal como está, junto con la GUI del módulo de evaluación. Alternativamente, el sensor y la unión remota se pueden desmontar para evaluarlos en el sistema del usuario. Para ello, existen múltiples alternativas para interactuar con el sensor y ofrecer la mejor experiencia de usuario.

Funciones
  • Aplicación sencilla para comprobar la funcionalidad de la temperatura de TMP461-EP
  • La interfaz gráfica de usuario basada en la nube, fácil de usar, está disponible en la web o se puede descargar para su uso sin conexión
  • Placa de sensor TMP461-EP divisible para una mayor flexibilidad en la ubicación en la medición tanto local como remota
  • Acceso al registro de datos, al ajuste de la frecuencia I2C y a la modificación de datos en registros
  • El software desarrollado por GUI Composer se ejecuta en un navegador en sistemas operativos Windows®, Mac® o Linux®
Sensores de temperatura digitales
TMP461-EP — Sensor de temperatura local y remoto de alta precisión con dirección programable por pines, producto
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Pida el TMP461EPEVM.
  2. Conecte el EVM a una computadora.
  3. Abra el enlace GUI en la página del producto TMP461EPEVM.
  4. Abra la última versión en la interfaz gráfica de usuario en dev.ti.com.
  5. Instale el complemento TI Cloud Agent Setup.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TMP461EPEVM — Módulo de evaluación (EVM) para TMP461-EP

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMP461EPEVM — Módulo de evaluación (EVM) para TMP461-EP

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SBOC453 — TMP461EVM GUI Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Sensores de temperatura digitales
TMP461 — Sensor de temperatura local y remoto de alta precisión con dirección de bus programable por pines
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TMP461EPEVM — Módulo de evaluación TMP461EP TMP461EVM — Módulo de evaluación TMP461 de sensor de temperatura TMP461EVM-CVAL — Módulo de evaluación de sensor de temperatura local y remoto de alta precisión con dureza garantizad

SBOC453 — TMP461EVM GUI Software

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 8/06/2015
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Sensores de temperatura digitales
TMP461 — Sensor de temperatura local y remoto de alta precisión con dirección de bus programable por pines
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TMP461EPEVM — Módulo de evaluación TMP461EP TMP461EVM — Módulo de evaluación TMP461 de sensor de temperatura TMP461EVM-CVAL — Módulo de evaluación de sensor de temperatura local y remoto de alta precisión con dureza garantizad

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sboc453 or www.ti.com/lit/xx/sboc453/sboc453.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SBOC453. Please update any bookmarks accordingly.
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

TMP461EVM-GUI-LIVE — TMP416EVM GUI - evaluate with live online version or download (Safari, Chrome or Firefox)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TMP461EPEVM — Módulo de evaluación TMP461EP TMP461EVM — Módulo de evaluación TMP461 de sensor de temperatura

TMP461EVM-GUI-LIVE — TMP416EVM GUI - evaluate with live online version or download (Safari, Chrome or Firefox)

close
Versión: null
Fecha de publicación: 7/08/2026
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TMP461EPEVM — Módulo de evaluación TMP461EP TMP461EVM — Módulo de evaluación TMP461 de sensor de temperatura
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
* EVM User's guide TMP461EP Evaluation Module PDF | HTML 7/08/2025
Certificado TMP461EPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 9/06/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos