TMP461EVM-CVAL

TMP461EVM-CVAL

Haga su pedido ahora

Información general

El dispositivo TMP461-SP es un monitor de sensor de temperatura remoto de alta precisión y baja potencia con un sensor de temperatura local integrado. Los sensores de temperatura remotos suelen ser transistores NPN o PNP discretos de bajo costo, o transistores térmicos o diodos de sustrato que son partes integrales de microprocesadores, microcontroladores o matrices de puertas programables de campo. La temperatura se representa como un código digital de 12 bits tanto para el sensor local como para el remoto, lo que proporciona una resolución de 0.0625 °C. La precisión de la temperatura es de ±2 °C (máximo) en el rango de funcionamiento típico para los sensores de temperatura local y remoto. La interfaz en serie de dos cables acepta el protocolo de comunicación SMBus.

Funciones
  • Permite la evaluación completa del TMP461
  • Factor de no idealidad programable
  • Cancelación de la resistencia en serie
  • Opción de selección de dirección
  • Resolución de 12 bits

  • Cable de extensión USB
  • SM-USB-DIG Super Mini USB-DIG

Sensores de temperatura digitales
TMP461-SP — Sensor de temperatura local y remoto de alta precisión resistente a la radiación, certif. QML-V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TMP461EVM-CVAL — Radiation Hardness Assured (RHA) High-Accuracy Remote and Local Temperature Sensor Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMP461EVM-CVAL — Radiation Hardness Assured (RHA) High-Accuracy Remote and Local Temperature Sensor Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SBOC453 — TMP461EVM GUI Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Sensores de temperatura digitales
TMP461 — Sensor de temperatura local y remoto de alta precisión con dirección de bus programable por pines
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TMP461EPEVM — Módulo de evaluación TMP461EP TMP461EVM — Módulo de evaluación TMP461 de sensor de temperatura TMP461EVM-CVAL — Módulo de evaluación de sensor de temperatura local y remoto de alta precisión con dureza garantizad

SBOC453 — TMP461EVM GUI Software

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 8/06/2015
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Sensores de temperatura digitales
TMP461 — Sensor de temperatura local y remoto de alta precisión con dirección de bus programable por pines
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TMP461EPEVM — Módulo de evaluación TMP461EP TMP461EVM — Módulo de evaluación TMP461 de sensor de temperatura TMP461EVM-CVAL — Módulo de evaluación de sensor de temperatura local y remoto de alta precisión con dureza garantizad

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sboc453 or www.ti.com/lit/xx/sboc453/sboc453.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SBOC453. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide TMP461EVM-CVAL User's Guide and Software Tutorial 25/09/2017
Certificado TMP461EVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos