TMP75BEVM

Información general

The TMP75B is is a digital output temperature sensor capable of reading temperatures of -40ºC to +125ºC with 12 bits (0.0625 C) of resolution. The TMP75B uses a two-wire I2C protocol SMBus interface that allowsup to eight devices on one bus. It is ideal for extended temperature measurement in communication,computer, consumer, environmental, industrial, and instrumental applications. The TMP75BEVM is a platform for evaluating the performance of the TMP75 under various conditions. The TMP75BEVM consists of two PCBs. The first is the SM-USB-DIG board that communicates with the computer, provides power, and sends and receives appropriate digital signals. The second is the TMP75B test board, which contains the TMP75B and its support circuitry.

Funciones
  • Jumper selectable device address
  • Test points for user-provided power and I2C master.           
  • LED and test point provided for ALERT monitoring
  • GUI Software to configure and operate the TMP75BEVM
Sensores de temperatura digitales
TMP75B — Sensor de temperatura con capacidad para 1.4 V e interfaz I2C/SMBus en factor de forma LM75 y diagra
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TMP75BEVM — TMP75B Evaluation Module for Digital Output Temperature Sensor

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMP75BEVM — TMP75B Evaluation Module for Digital Output Temperature Sensor

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Soporte de software

SBOC439 — TMP75BEVM Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Sensores de temperatura digitales
TMP75B — Sensor de temperatura con capacidad para 1.4 V e interfaz I2C/SMBus en factor de forma LM75 y diagra TMP75B-Q1 — Sensor de temperatura de calidad automotriz con capacidad para 1.4 V e interfaz I2C/SMBus en configu
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TMP75BEVM — Módulo de evaluación TMP75B para sensor de temperatura de salida digital

SBOC439 — TMP75BEVM Software

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 9/04/2014
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Sensores de temperatura digitales
TMP75B — Sensor de temperatura con capacidad para 1.4 V e interfaz I2C/SMBus en factor de forma LM75 y diagra TMP75B-Q1 — Sensor de temperatura de calidad automotriz con capacidad para 1.4 V e interfaz I2C/SMBus en configu
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TMP75BEVM — Módulo de evaluación TMP75B para sensor de temperatura de salida digital

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sboc439 or www.ti.com/lit/xx/sboc439/sboc439.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SBOC439. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TM75BEVM User's Guide 9/09/2019
* EVM User's guide TMP75BEVM and TMP75CEVM User Guide 10/04/2014
Certificado TMP75BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos