TMP9R01EVM

Información general

El TMP9R01EVM está diseñado para proporcionar una configuración rápida para evaluar el TMP9R01-SEP y familiarizarse con el dispositivo hasta el nivel de registro bit a bit. Además de probar la funcionalidad común del dispositivo, el módulo de evaluación (EVM) también permite realizar pruebas bajo radiación específicamente para pruebas de anticipación de señal de evento (SEL). El EVM permite a los usuarios evaluar el rendimiento del sensor de temperatura digital TMP9R01 en condiciones de espacio.

Funciones
  • Aplicación sencilla para comprobar la funcionalidad de la temperatura de TMP9R01-SEP
  • Placa SEL lista para usar para pruebas de radiación
  • La GUI basada en la nube fácil de usar está disponible en la web o para descarga y uso fuera de línea
  • Acceso al registro de datos, al ajuste de la frecuencia I2C y a la modificación de datos en registros
  • Placa de sensor TMP9R01 divisible para una mayor flexibilidad en la ubicación en la medición tanto local como remota
Sensores de temperatura digitales
TMP461-SP — Sensor de temperatura local y remoto de alta precisión resistente a la radiación, certif. QML-V TMP9R00-SP — Sensor de temp. de alta precisión de 9 canales (8 remotos y 1 local), QML-V, resist. a la radiación TMP9R01-SEP — Sensor de temperatura local y remoto de precisión alta tolerante a la radiación, certif. SEP TMP9R01-SP — Sensor de temperatura local y remoto de precisión alta resistente a la radiación, certif. QML-P
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TMP9R01EVM — TMP9R01 evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMP9R01EVM — TMP9R01 evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

TMP9R01EVM-GUI — GUI for TMP9R01-SEP evaluation module (EVM)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TMP9R01EVM — Módulo de evaluación TMP9R01

TMP9R01EVM-GUI — GUI for TMP9R01-SEP evaluation module (EVM)

close
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 19/02/2025
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TMP9R01EVM — Módulo de evaluación TMP9R01

Información de la versión

TMP9R01EVM GUI
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
* EVM User's guide TMP9R01 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 30/10/2024
Certificado TMP9R01EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 15/08/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos