TMUX721XEVM

TMUX721XEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TMUX721xEVM admite la evaluación de los dispositivos TMUX721x en el encapsulado TSSOP (PW) de 16 pines, incluido TMUX7211PWR, TMUX7212PWR y TMUX7213PWR. Este módulo de evaluación puede utilizarse para la rápida creación de prototipos y pruebas de los dispositivos TMUX721x, específicamente para parámetros de CC y temporización.

Funciones
  • Configuración rápida de prototipos y pruebas para dispositivos TMUX721x de 16 pines en encapsulado TSSOP (PW)
  • Compatibilidad con funcionamiento con alimentación única y doble
  • Seis condensadores de desacoplamiento de la fuente de alimentación (2 × 0.1 μF, 2 × 1 μF y 2 × 10 μF).
  • Puentes a ocho carriles de señal posibles, carriles de alimentación VDD y VSS, y señales de control
  • Almohadillas disponibles para la colocación de conectores SMA y diodos de protección contra sobretensiones para pines de señal
Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión
TMUX7211 — Multiplexor de precisión de 44 V, bajo RON, 1:1 (SPST) y 4 canales con lógica de 1.8 V (lógica baja) TMUX7212 — Multiplexor de precisión de 44 V, bajo RON, 1:1 (SPST) y 4 canales con lógica de 1.8 V (lógica alta) TMUX7212M — Multiplexor de precisión de 44 V, bajo RON, 1:1 (SPST) y cuatro canales con lógica de 1.8 V y temper TMUX7213 — Multiplexor de precisión de 44 V, bajo RON, 1:1 (SPST) y 4 canales con lógica de 1.8 V (lógica baja
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TMUX7211EVM — Módulo de evaluación TMUX721x de paquete PW

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMUX7211EVM — Módulo de evaluación TMUX721x de paquete PW

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

TMUX7212EVM — Módulo de evaluación TMUX721x de paquete PW

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMUX7212EVM — Módulo de evaluación TMUX721x de paquete PW

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

TMUX7213EVM — Módulo de evaluación TMUX721x de paquete PW

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMUX7213EVM — Módulo de evaluación TMUX721x de paquete PW
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
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TMUX721xEVM Evaluation Module 23/12/2020
Certificado TMUX7212EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 8/01/2021
Certificado TMUX7213EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 8/01/2021
Certificado TMUX7211EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 8/12/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos