TPD2S300YFF-EVM

TPD2S300YFF-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPD2S300 de Texas Instrument ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y el rendimiento del dispositivo TPD2S300. El TPD2S300 es una solución de chip único para la protección de los canales de configuración (CC) USB de tipo C. El dispositivo proporciona protección de sobretensiones de cortocircuito a VBUS de hasta 22 V para los pines CC1 y CC2 para evitar daños causados por un conector defectuoso o los pines de cortocircuito mecánico. El TPD2S300 también proporciona 2 canales de protección contra ESD IEC 61000-4-2 para CC1 y CC2 pines del conector USB de tipo C. 

Funciones
  • Pruebas de cumplimiento IEC61000-4-2
  • Funcionalidad de conexión directa USB tipo C
  • Evaluación de la protección contra sobretensión de la línea de CC

  • TPD2S300YFF-EVM

IC de protección de puertos USB
TPD2S300 — Protector contra USB Type-C™, cortocircuito a VBUS e IEC ESD para CC TPD6S300 — Protector de puerto USB Type-C™: sobretensión de cortocircuito a VBUS y protección contra ESD de 6 c TPD8S300 — Protector de puerto USB Type-C™: sobretensión de cortocircuito a VBUS y protección contra ESD de 8 c
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPD2S300YFF-EVM — TPD2S300 USB Type-C Overvoltage and ESD Protection Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPD2S300YFF-EVM — TPD2S300 USB Type-C Overvoltage and ESD Protection Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPD2S300YFF Evaluation Module 31/03/2017
Certificado TPD2S300YFF-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
TPD6S300EVM — Módulo de evaluación TPD6S300 para protección contra sobretensiones y descargas electrostáticas (ESD TPD8S300EVM — Módulo de evaluación TPD8S300 para protección contra sobretensiones y descargas electrostáticas (ESD

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos