TPL0501EVM

Información general

The TPL0501 is a single channel, linear-taper digital potentiometer with 256 wiper positions. This device can be used as a three-terminal potentiometer or as a two-terminal rheostat. The TPL0501 has an end–to-end resistance of 100kΩ. The internal registers of the TPL0501 can be accessed using a SPI-compatible interface. The TPL0501 has a nominal temperature coefficient of 35ppm/°C. The TPL0501 is available in an 8-pin SOT-23 and 8-microQFN package with a specified temperature range of -40°C to +125°C.

The TPL0501EVM is designed to operate with the Texas Instruments LaunchPad (MSP-EXP430G2). The TPL0501EVM comes with a pre-programmed MSP430G2553 microcontroller which is to be inserted in the DIP socket on the LaunchPad. The LaunchPad can be purchased separately at https://www.ti.com/launchpad

The TPL0501EVM has two different evaluation modes:

Mode 1 – Adjustable voltage reference mode – in this mode the TPL0501 is used in conjunction with an LMV321 op amp as an adjustable voltage reference circuit.

Mode 2 – Variable gain mode – in this mode the TPL0501 is configured as part of a variable gain non-inverting amplifier. The gain of the amplifier can be controlled by a digital interface. This mode can be used to evaluate the bandwidth of the TPL0501.

Funciones
  • Works with low cost MSP430 based LaunchPad platform
  • Simple GUI to control EVM
  • EVM can be operated in two different modes
    • Adjustable Voltage reference mode
    • Variable gain mode
  • Board is entirely powered by USB


    Kitting List

    Potenciómetros digitales (digipots)
    TPL0501-100 — Potenciómetro digital monocanal de 256 toques con SPI
    Descargar Ver vídeo con transcripción Video

    Solicite y comience el desarrollo

    Placa de evaluación

    TPL0501EVM — TPL0501 256-tap single-channel digital potentiometer with SPI evaluation module

    Productos y hardware compatibles

    Productos y hardware compatibles

    Desarrollo de hardware
    Diseño de referencia
    TIDM-LPBP-SPIPOTENTIOMETER — Potenciómetro digital de reducción lineal con 256 posiciones del limpiaparabrisas
    En inventario
    Límite:
    Agotado en TI.com
    No disponible en TI.com

    TPL0501EVM — TPL0501 256-tap single-channel digital potentiometer with SPI evaluation module

    close
    Versión: null
    Fecha de publicación:
    Desarrollo de hardware
    Diseño de referencia
    TIDM-LPBP-SPIPOTENTIOMETER — Potenciómetro digital de reducción lineal con 256 posiciones del limpiaparabrisas
    Soporte de software

    SLIC017 — TPL0501EVM Software

    Productos y hardware compatibles

    Productos y hardware compatibles

    Productos
    Potenciómetros digitales (digipots)
    TPL0501-100 — Potenciómetro digital monocanal de 256 toques con SPI
    Desarrollo de hardware
    Placa de evaluación
    TPL0501EVM — Módulo de evaluación TPL0501 de potenciómetro digital monocanal de 256 toques con SPI

    SLIC017 — TPL0501EVM Software

    close
    Versión: 01.00.00.00
    Fecha de publicación: 15/09/2011
    Productos
    Potenciómetros digitales (digipots)
    TPL0501-100 — Potenciómetro digital monocanal de 256 toques con SPI
    Desarrollo de hardware
    Placa de evaluación
    TPL0501EVM — Módulo de evaluación TPL0501 de potenciómetro digital monocanal de 256 toques con SPI

    Información de la versión

    The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slic017 or www.ti.com/lit/xx/slic017/slic017.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLIC017. Please update any bookmarks accordingly.
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
    * EVM User's guide TPL0501EVM User's Guide 9/09/2011
    Certificado TPL0501EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

    Soporte y capacitación

    Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

    Ver todos los temas del foro en inglés

    El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

    Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

    Videos