TPS1214Q1EVM

TPS1214Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS1214-Q1 permite evaluar el circuito de referencia del controlador inteligente de lado alto TPS1214-Q1. El EVM permite la configuración completa del controlador de lado alto y de varios parámetros, como la protección contra sobrecorriente, la protección contra cortocircuitos y el control I2T configurable. Este EVM puede establecer varios umbrales a partir de puentes para permitir cambiar fácilmente entre diferentes umbrales y ajustes de configuración.

Funciones
  • Rango de tensión de funcionamiento de 3.5 V a 40 V
  • Protección contra cortocircuitos ajustable de 15 A a 50 A mediante puentes integrados
  • Retardo programable de protección contra cortocircuitos
  • Umbral de activación de carga programable
  • Opciones de reintento automático y cierre programables
  • Indicador LED de estado para fallo y modo activo
Interruptores inteligentes de lado alto de eFuse
TPS1214-Q1 — Controlador automotriz de interruptor de lado alto de 74 V con baja IQ, baja potencia, activación de TPS4812-Q1 — Controlador de lado alto, baja IQ y 100 V con supervisión de corriente bidireccional, I2t y diagn
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS1214Q1EVM — TPS1214-Q1 evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS1214Q1EVM — TPS1214-Q1 evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Herramienta de cálculo

TPS4812-Q1-CALC — TPS4812-Q1 design calculator

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Interruptores inteligentes de lado alto de eFuse
TPS1212-Q1 — Controlador de lado alto de 74 V de bajo Iq para uso automotriz con control de corriente bidireccion TPS1214-Q1 — Controlador automotriz de interruptor de lado alto de 74 V con baja IQ, baja potencia, activación de TPS4812-Q1 — Controlador de lado alto, baja IQ y 100 V con supervisión de corriente bidireccional, I2t y diagn
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS1214Q1EVM — Módulo de evaluación TPS1214-Q1 TPS4812Q1EVM — Módulo de evaluación TPS48120QRGERQ1 para controlador inteligente de lado alto

TPS4812-Q1-CALC — TPS4812-Q1 design calculator

close
Versión: VERSION-2
Fecha de publicación: 12/12/2025
Productos
Interruptores inteligentes de lado alto de eFuse
TPS1212-Q1 — Controlador de lado alto de 74 V de bajo Iq para uso automotriz con control de corriente bidireccion TPS1214-Q1 — Controlador automotriz de interruptor de lado alto de 74 V con baja IQ, baja potencia, activación de TPS4812-Q1 — Controlador de lado alto, baja IQ y 100 V con supervisión de corriente bidireccional, I2t y diagn
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS1214Q1EVM — Módulo de evaluación TPS1214-Q1 TPS4812Q1EVM — Módulo de evaluación TPS48120QRGERQ1 para controlador inteligente de lado alto

Documentación

The design calculator allows customer to size the external peripheral components while designing with TPS4812-Q1, TPS1212-Q1, or TPS1214-Q1 controllers.

Información de la versión

The design calculator allows customer to size the external peripheral components while designing with the TPS4812-Q1, TPS1212-Q1, or TPS1214-Q1 controllers.

Novedades

  • Adding Version 1 of the TPS4812-Q1-CALC too.
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
* EVM User's guide TPS1214-Q1 Evaluation Module for Smart High-Side Driver User's Guide PDF | HTML 6/09/2024
Certificado TPS1214Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 30/07/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos