TPS4812Q1EVM

TPS4812Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS4812Q1EVM permite la evaluación del circuito de referencia del controlador inteligente de lado alto TPS4812-Q1 de TI. El TPS4812-Q1 es un controlador inteligente de lado alto de 3.5 V a 95 V y dispone de dos potentes controladores de compuerta de 2 A con entradas de control independientes que permiten múltiples configuraciones, incluido un modo de ruta de baja potencia, con opciones de activación automática de la carga. El TPS4812-Q1 proporciona supervisión de corriente bidireccional y protección ajustable contra sobrecorriente y cortocircuito basada en I2t con reintento automático configurable y comportamiento de falla de cierre.

Funciones
  • Rango de tensión de funcionamiento de 3 V a 80 V
  • Protección contra cortocircuitos ajustable de 16 A a 36 A mediante puentes integrados
  • Tiempo de apagado de la I2t programable
  • Retardo programable de protección contra cortocircuitos
  • Opciones de reintento automático y cierre programables
  • Control bidireccional de la corriente
  • Indicación de estado LED para condiciones de fallo
Interruptores inteligentes de lado alto de eFuse
TPS1212-Q1 — Controlador de lado alto de 74 V de bajo Iq para uso automotriz con control de corriente bidireccion TPS4812-Q1 — Controlador de lado alto, baja IQ y 100 V con supervisión de corriente bidireccional, I2t y diagn
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS4812Q1EVM — Módulo de evaluación TPS48120QRGERQ1 para controlador inteligente de lado alto

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS4812Q1EVM — Módulo de evaluación TPS48120QRGERQ1 para controlador inteligente de lado alto

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Herramienta de cálculo

TPS4812-Q1-CALC — TPS4812-Q1 design calculator

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Interruptores inteligentes de lado alto de eFuse
TPS1212-Q1 — Controlador de lado alto de 74 V de bajo Iq para uso automotriz con control de corriente bidireccion TPS1214-Q1 — Controlador automotriz de interruptor de lado alto de 74 V con baja IQ, baja potencia, activación de TPS4812-Q1 — Controlador de lado alto, baja IQ y 100 V con supervisión de corriente bidireccional, I2t y diagn
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS1214Q1EVM — Módulo de evaluación TPS1214-Q1 TPS4812Q1EVM — Módulo de evaluación TPS48120QRGERQ1 para controlador inteligente de lado alto

TPS4812-Q1-CALC — TPS4812-Q1 design calculator

close
Versión: VERSION-2
Fecha de publicación: 12/12/2025
Productos
Interruptores inteligentes de lado alto de eFuse
TPS1212-Q1 — Controlador de lado alto de 74 V de bajo Iq para uso automotriz con control de corriente bidireccion TPS1214-Q1 — Controlador automotriz de interruptor de lado alto de 74 V con baja IQ, baja potencia, activación de TPS4812-Q1 — Controlador de lado alto, baja IQ y 100 V con supervisión de corriente bidireccional, I2t y diagn
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS1214Q1EVM — Módulo de evaluación TPS1214-Q1 TPS4812Q1EVM — Módulo de evaluación TPS48120QRGERQ1 para controlador inteligente de lado alto

Documentación

The design calculator allows customer to size the external peripheral components while designing with TPS4812-Q1, TPS1212-Q1, or TPS1214-Q1 controllers.

Información de la versión

The design calculator allows customer to size the external peripheral components while designing with the TPS4812-Q1, TPS1212-Q1, or TPS1214-Q1 controllers.

Novedades

  • Adding Version 1 of the TPS4812-Q1-CALC too.
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
* EVM User's guide TPS4812-Q1 Evaluation Module for Smart High-Side Driver PDF | HTML 17/06/2025
Certificado TPS4812Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 18/06/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos