TPS2117EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS2117 es un circuito totalmente ensamblado y probado para evaluar el TPS2117. TPS2117 es un multiplexor de potencia de entrada doble y salida única que se puede configurar para conmutación automática o manual entre las entradas disponibles. El EVM permite al usuario configurar el modo de funcionamiento de TPS2117 para su evaluación en toda su tensión y corriente nominales. El EVM permite supervisar las formas de onda de salida, entrada y conmutación.

Funciones
  • Modo de funcionamiento configurable
  • Rango de tensión de entrada de 1.6 V a 5.5 V VIN
  • Funcionamiento con corriente de interruptor continua máxima de 4 A
  • Condensadores CIN y COUT integrados
Multiplexores de potencia
TPS2117 — Multiplexor de potencia IQ baja de 1.6 V a 5.5 V, 20 mΩ y 4 A con conmutación manual y de prioridad
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS2117EVM — Módulo de evaluación TPS2117 para el multiplexor de alimentación de 5.5 V, 4.5 A con baja IQ

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS2117EVM — Módulo de evaluación TPS2117 para el multiplexor de alimentación de 5.5 V, 4.5 A con baja IQ

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Herramienta de diseño

PMUX-SWITCHOVER-CALC — Calculate fast switchover parameters for power mux devices

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Multiplexores de potencia
TPS2116 — Multiplexor de potencia prioritaria de 1.6 V a 5.5 V, 40 mΩ, 2.5 A, baja IQ TPS2121 — Multiplexor de potencia de 2.7 V a 22 V, 56 mΩ, 4.5 A, conmutación sin problemas
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS2116EVM — Multiplexor de baja potencia IQ TPS2116 con módulo de evaluación de conmutación manual y automática TPS2117EVM — Módulo de evaluación TPS2117 para el multiplexor de alimentación de 5.5 V, 4.5 A con baja IQ TPS2121EVM-023 — Módulo de evaluación TPS2121 para aplicaciones de multiplexor de potencia prioritaria

PMUX-SWITCHOVER-CALC — Calculate fast switchover parameters for power mux devices

close
Versión: 1.0.0
Fecha de publicación: 25/01/2024
Productos
Multiplexores de potencia
TPS2116 — Multiplexor de potencia prioritaria de 1.6 V a 5.5 V, 40 mΩ, 2.5 A, baja IQ TPS2121 — Multiplexor de potencia de 2.7 V a 22 V, 56 mΩ, 4.5 A, conmutación sin problemas
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS2116EVM — Multiplexor de baja potencia IQ TPS2116 con módulo de evaluación de conmutación manual y automática TPS2117EVM — Módulo de evaluación TPS2117 para el multiplexor de alimentación de 5.5 V, 4.5 A con baja IQ TPS2121EVM-023 — Módulo de evaluación TPS2121 para aplicaciones de multiplexor de potencia prioritaria

Información de la versión

Tool that calculates switchover parameters for power mux devices
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
* EVM User's guide TPS2117 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 14/03/2023
Certificado TPS2117EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 27/02/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos