Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

PMUX-SWITCHOVER-CALC

Calculate fast switchover parameters for power mux devices

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.0.0
Fecha de publicación: 25/01/2024
Productos
Multiplexores de potencia
TPS2116 — Multiplexor de potencia prioritaria de 1.6 V a 5.5 V, 40 mΩ, 2.5 A, baja IQ TPS2121 — Multiplexor de potencia de 2.7 V a 22 V, 56 mΩ, 4.5 A, conmutación sin problemas
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS2116EVM — Multiplexor de baja potencia IQ TPS2116 con módulo de evaluación de conmutación manual y automática TPS2117EVM — Módulo de evaluación TPS2117 para el multiplexor de alimentación de 5.5 V, 4.5 A con baja IQ TPS2121EVM-023 — Módulo de evaluación TPS2121 para aplicaciones de multiplexor de potencia prioritaria

Información de la versión

Tool that calculates switchover parameters for power mux devices