TPS25921EVM-637

TPS25921EVM-637

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS25921xD eFuses are highly integrated circuit protection and power management solution in a small package. These devices use few external components and provide multiple protection modes, along with providing a robust defense against overloads, shorts circuits, voltage surges and excessive inrush current. Current limit level can be set with a single external resistor and current limit set has a precise accuracy of ±2% at room temperature.

Additionally, these devices cut-off the input bus and protect the system from over-voltage event, which is user configurable with simple resistor as per system needs.

Funciones
  • 4.5V to 18V operating voltage range  eFuse
  • Up to 1.5A Adjustable ILIMIT setting option using Jumper
  • On board fault and power good LEDs
  • Linear output ramp (gate dV/dt control) option
  • On board test point access for all device level pins
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)
TPS25921A — eFuse de 0.4-1.6 A, 4.5 V a 18 V, 90 mΩ, con respuesta de falla de reintento automático TPS25921L — eFuse de 0.4-1.6 A, 4.5 V a 18 V, 90 mΩ, con respuesta de falla de cierre desactivado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS25921EVM-637 — TPS25921EVM-637 4.5-18V eFuse with Precision Current Limit Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS25921EVM-637 — TPS25921EVM-637 4.5-18V eFuse with Precision Current Limit Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Herramienta de cálculo

SLUC573 — TPS25921EVM-637 Design Calculator Tool

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)
TPS25921A — eFuse de 0.4-1.6 A, 4.5 V a 18 V, 90 mΩ, con respuesta de falla de reintento automático TPS25921L — eFuse de 0.4-1.6 A, 4.5 V a 18 V, 90 mΩ, con respuesta de falla de cierre desactivado
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS25921EVM-637 — eFuse de 4.5-18 V TPS25921EVM-637 con módulo de evaluación de límite de corriente de precisión

SLUC573 — TPS25921EVM-637 Design Calculator Tool

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 17/08/2014
Productos
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)
TPS25921A — eFuse de 0.4-1.6 A, 4.5 V a 18 V, 90 mΩ, con respuesta de falla de reintento automático TPS25921L — eFuse de 0.4-1.6 A, 4.5 V a 18 V, 90 mΩ, con respuesta de falla de cierre desactivado
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS25921EVM-637 — eFuse de 4.5-18 V TPS25921EVM-637 con módulo de evaluación de límite de corriente de precisión

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc573 or www.ti.com/lit/xx/sluc573/sluc573.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC573. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide User Guide for TPS25921EVM-637 4/08/2014
Certificado TPS25921EVM-637 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos