TPS259230-41EVM

TPS259230-41EVM

Haga su pedido ahora

Información general

TPS259230-41EVM is functional demonstration of TPS25923/4 family of eFuses and it can also be used to evaluate the TPS259270/1 devices by replacing the TPS259230 and TPS259241 with the TPS25970 and TPS259271.  These eFuses are a highly integrated circuit protection switches and power management solution in a very small package. The devices use few external components and provide multiple protection modes. They are a robust defense against overloads, shorts circuits, voltage surges, and excessive inrush current. Current limit level can be programmed with a single external resistor and current limit set has a typical accuracy of ±18%. Over voltage events are limited by internal clamping circuits to a safe fixed maximum, with no external components required. TPS25924x devices provide over voltage protection (OVP) for 12V systems and TPS25923x for 5V systems. In cases with particular voltage ramp requirements, a dV/dT pin is provided that can be programmed with a single capacitor to ensure proper output ramp rates.

Funciones
  • 5V/12 operating voltage eFuse protection switch
  • Up to 5.1A Adjustable ILIMIT setting option using Jumpers
  • On board fault and power good LED’s
  • Linear output ramp (gate dV/dt control) option
  • On board test point access for all critical device pins
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)
TPS25923 — eFuse de 1-5 A, 4.5 V a 5.5 V, 28 mΩ, con controlador para FET de bloqueo externo TPS25924 — eFuse de 1-5 A, 4.5 V a 13.8 V, 28 mΩ, con controlador para FET de bloqueo externo TPS25927 — eFuse de 1-5 A, 4.5 V a 18 V, 28 mΩ, con controlador para FET de bloqueo externo
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS259230-41EVM — TPS25923/4/7, Simple 5V/12V eFuse Protection Switches Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS259230-41EVM — TPS25923/4/7, Simple 5V/12V eFuse Protection Switches Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Herramienta de cálculo

SLUC570 — TPS2592xx Design Calculator.

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)
TPS25923 — eFuse de 1-5 A, 4.5 V a 5.5 V, 28 mΩ, con controlador para FET de bloqueo externo TPS25924 — eFuse de 1-5 A, 4.5 V a 13.8 V, 28 mΩ, con controlador para FET de bloqueo externo TPS25925 — eFuse de 2-5 A, 4.5 V a 5.5 V y 30 mΩ TPS25926 — eFuse de 2-5 A, 4.5 V a 13.8 V y 30 mΩ TPS25927 — eFuse de 1-5 A, 4.5 V a 18 V, 28 mΩ, con controlador para FET de bloqueo externo
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS259230-41EVM — Módulo de evaluación de interruptores de protección de eFuse simple de 5 V/12 V TPS25923/4/7 TPS259250-61EVM — Módulo de evaluación de interruptores de protección de eFuse simple de 5 V/12 V TPS25925/6

SLUC570 — TPS2592xx Design Calculator.

close
Versión: 1.1
Fecha de publicación: 26/02/2025

excel based design calculator for easier BOM selection/verification. version 1.1 contains added data validation rule for Vin range.

Suma de comprobación SHA-256
Productos
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)
TPS25923 — eFuse de 1-5 A, 4.5 V a 5.5 V, 28 mΩ, con controlador para FET de bloqueo externo TPS25924 — eFuse de 1-5 A, 4.5 V a 13.8 V, 28 mΩ, con controlador para FET de bloqueo externo TPS25925 — eFuse de 2-5 A, 4.5 V a 5.5 V y 30 mΩ TPS25926 — eFuse de 2-5 A, 4.5 V a 13.8 V y 30 mΩ TPS25927 — eFuse de 1-5 A, 4.5 V a 18 V, 28 mΩ, con controlador para FET de bloqueo externo
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS259230-41EVM — Módulo de evaluación de interruptores de protección de eFuse simple de 5 V/12 V TPS25923/4/7 TPS259250-61EVM — Módulo de evaluación de interruptores de protección de eFuse simple de 5 V/12 V TPS25925/6

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc570 or www.ti.com/lit/xx/sluc570/sluc570.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC570. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide TPS259230-41EVM User's Guide (Rev. A) 19/11/2015
Certificado TPS259230-41EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos