Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

SLUC570

TPS2592xx Design Calculator.

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.1
Fecha de publicación: 26/02/2025

excel based design calculator for easier BOM selection/verification. version 1.1 contains added data validation rule for Vin range.

Suma de comprobación SHA-256
Productos
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)
TPS25923 — eFuse de 1-5 A, 4.5 V a 5.5 V, 28 mΩ, con controlador para FET de bloqueo externo TPS25924 — eFuse de 1-5 A, 4.5 V a 13.8 V, 28 mΩ, con controlador para FET de bloqueo externo TPS25925 — eFuse de 2-5 A, 4.5 V a 5.5 V y 30 mΩ TPS25926 — eFuse de 2-5 A, 4.5 V a 13.8 V y 30 mΩ TPS25927 — eFuse de 1-5 A, 4.5 V a 18 V, 28 mΩ, con controlador para FET de bloqueo externo
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS259230-41EVM — Módulo de evaluación de interruptores de protección de eFuse simple de 5 V/12 V TPS25923/4/7 TPS259250-61EVM — Módulo de evaluación de interruptores de protección de eFuse simple de 5 V/12 V TPS25925/6

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc570 or www.ti.com/lit/xx/sluc570/sluc570.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC570. Please update any bookmarks accordingly.