TPS26744EQ1EVM

TPS26744EQ1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS26744E-Q1 está diseñado para evaluar el TPS26744E-Q1 para aplicaciones USB Type-C® y Power Delivery (PD). Este EVM es compatible con carga USB PD EPR de doble puerto y DisplayPort™ sobre USB-C® (DP Alt Mode) y viene con otras dos variantes: carga USB PD SPR de doble puerto (TPS26742Q1EVM) y carga USB PD EPR de doble puerto (TPS26742EQ1EVM). El EVM integra un microcontrolador (MCU) integrado, lo que permite la programación y depuración flash.

Funciones
  • Totalmente configurable para cualquier aplicación USB Power Delivery SPR y EPR; hasta 140 W de potencia de salida USB PD por puerto.
  • Compatible con la fuente PPS y la fuente AVS
  • Fuente y disipador DisplayPort
  • VBUS tolerante a 40 V y CC y DP/DM tolerantes a 24 V
Controladores de suministro de potencia USB-C
TPS26741-Q1 — Controlador USB tipo C® PD de puerto único con SPR de 100 W para uso automotriz TPS26741E-Q1 — Controlador USB tipo C® PD de puerto único con EPR de 240 W para uso automotriz TPS26742-Q1 — Controlador PD USB tipo C® de puerto doble con SPR de 100 W para uso automotriz TPS26742E-Q1 — Controlador PD USB tipo C® de puerto doble con EPR de 240 W para uso automotriz TPS26743E-Q1 — Controlador PD USB tipo C® de puerto único con modo alternativo EPR y DisplayPort TPS26744E-Q1 — Controlador USB tipo C PD de doble puerto con modo alternativo EPR y DisplayPort de 240 W para autom
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante
Solicitar más información

La guía del usuario del TPS26744EQ1EVM y otros recursos adicionales están disponibles. Solicitar ahora

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS26744EQ1EVM — Módulo de evaluación TPS26744E-Q1

Productos y hardware compatibles

TPS26744EQ1EVM — Módulo de evaluación TPS26744E-Q1

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Controlador o biblioteca

TPS2674X-Q1-RESOURCES — TPS2674x-Q1 design resources

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores de suministro de potencia USB-C
TPS26741-Q1 — Controlador USB tipo C® PD de puerto único con SPR de 100 W para uso automotriz TPS26741E-Q1 — Controlador USB tipo C® PD de puerto único con EPR de 240 W para uso automotriz TPS26742-Q1 — Controlador PD USB tipo C® de puerto doble con SPR de 100 W para uso automotriz TPS26742E-Q1 — Controlador PD USB tipo C® de puerto doble con EPR de 240 W para uso automotriz TPS26743E-Q1 — Controlador PD USB tipo C® de puerto único con modo alternativo EPR y DisplayPort TPS26744E-Q1 — Controlador USB tipo C PD de doble puerto con modo alternativo EPR y DisplayPort de 240 W para autom
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS26742EQ1EVM — Módulo de evaluación TPS26742E-Q1 TPS26744EQ1EVM — Módulo de evaluación TPS26744E-Q1
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado TPS26744EQ1EVM EU Declaration of Conformity PDF | HTML 20/02/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos