TPS40009EVM-001

Módulo de evaluación TPS40009EVM-001

TPS40009EVM-001

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS40009 is a voltage-mode, synchronous buck PWM controller that uses TI's proprietary Predictive Gate Drive™ technology to wring maximum efficiency from step-down converters. This controller provides a bootstrap charging circuit to allow the use of an N-channel MOSFET as the topside buck switch to reduce conduction losses and increase silicon device utilization. Predictive Gate Drive™ technology controls the delay from main switch turn-off to synchronous rectifier turn-on and also the delay from rectifier turn-off to main switch turn-on. This allows minimization of the losses in the MOSFET body diodes by reducing conduction and reverse recovery time. This user's guide provides details on a 5-A buck converter that converts 3.3 V down to a 1.2-V level using the TPS40009 controller, with less than one square inch board area.

Funciones
  • VIN = 3.0 V to 3.6 V
  • VOUT = 1.2 V ± 3%
  • 0 A IOUT < 5 A
  • Efficiency > 90% with a load of 2 A
  • Output voltage ripple < 2% VOUT
  • Physical size < 1 square inch circuit area
Controladores de CC/CC
TPS40007 Controlador reductor síncrono de 2.25 V-5.5 V, 300 kHz, fuente/disipador, funcionamiento de prepolar TPS40009 Controlador reductor síncrono de 2.25 V-5.5 V, 600 kHz, fuente/disipador, funcionamiento de prepolar
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS40009EVM-001 — TPS40009EVM-001 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS40009EVM-001 TPS40009EVM-001 Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide Using the TPS40009EVM-001 3/03/2004
Certificado TPS40009EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
TPS40007EVM-001 Módulo de evaluación TPS40007EVM-001

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos