TPS40040EVM-001

Módulo de evaluación de reductor síncrono de 10 A, de entrada de 5 V, salida de 1.8 V

TPS40040EVM-001

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS40040EVM-001 evaluation module (EVM) is a synchronous buck converter providing a fixed1.8 V output at up to 10 A from a 5 V input bus. The EVM is designed to start up from a single supply, so no additional bias voltage is required for startup. The module uses the TPS40040 reduced pin count, low-voltage, synchronous buck controller.

Funciones
  • 4.5 V to 5.5 V input range
  • 1.8 V fixed output, adjustable with single resistor
  • 10 A dc steady-state output current
  • 300 kHz switching frequency (fixed by TPS40040)
  • Single main switch MOSFET for both main switch and synchronous rectifier
  • Double-sided 2 active layer PCB with all components on top side
  • Active converter area of less than 1.5 in.² (i.e., <1.4 in. x 1.0 in.)
  • Convenient test points for probing switching waveforms and noninvasive loop response testing
Controladores de CC/CC
TPS40040 Controlador reductor síncrono de entrada de 2.25 a 5.5 V, 300 kHz, con recuento de pines bajo TPS40041 Controlador reductor síncrono de entrada de 2.25 a 5.5 V, 600 kHz, con recuento de pines bajo
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS40040EVM-001 — Módulo de evaluación de reductor síncrono de 10 A, de entrada de 5 V, salida de 1.8 V

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS40040EVM-001 Módulo de evaluación de reductor síncrono de 10 A, de entrada de 5 V, salida de 1.8 V

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide A 5-V Input, 1.8-V Output, 6-A Synchronous Buck Converter 10/04/2006
* EVM User's guide Using the TPS40040-EVM-001 29/01/2007
Certificado TPS40040EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
TPS40041EVM-001 Módulo de evaluación de 6 A, salida de 1.8 V, entrada de 5 V TPS40041

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos