TPS40090EVM-001

Módulo de evaluación TPS40090EVM-001

TPS40090EVM-001

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS40090EVM−001 multi-phase dc-to-dc converter utilizes the TPS40090 multi-phase controller and UCC27222 predictive gate driver to step down a 12-V input to 1.5-V at 420 kHz. The output current is 100 A. The TPS40090 provides fixed-frequency, peak current-mode control with forced-phase current balancing. Phase currents are sensed by the voltage drop across the DC resistance (DCR) of inductors. Other features include a single voltage operation, true differential output voltage sense, user programmable current limit, capacitor-programmable soft-start and a power good indicator. Device operation is specified in the TPS40090 datasheet.

Funciones
  • EVM demonstrates Four-Phase Operation
  • 12V Operating Range
  • TPS40090 part features:
    • Programmable Switching Frequency Up to 1-MHz/Phase
    • Current Mode Control With Forced Current Sharing(1)
    • 1% Internal 0.7-V Reference
    • Resistive Divider Set Output Voltage
    • True Remote Sensing Differential Amplifier
    • Resistive or DCR Current Sensing
    • Current Sense Fault Protection
    • Programmable Load Line
    • Compatible with UCC37222 Predictive Gate Drive Technology Drivers
    • 24-Pin Space-Saving TSSOP Package
Controladores de CC/CC
TPS40090 Controlador CC/CC reductor multifásico de 4 canales TPS40090-Q1 Controlador automotriz reductor síncrono multifásico de 4.5 V a 15 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS40090EVM-001 — TPS40090EVM-001 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS40090EVM-001 TPS40090EVM-001 Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado TPS40090EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario TPS40090 Multi-Phase Buck Converter Steps Down from 12-V to 1.5 V at 100 A (Rev. A) 11/12/2003

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos