TPS50601ASPEVM-S

TPS50601ASPEVM-S

Haga su pedido ahora

Información general

TPS50601A-SP es un convertidor reductor sincrónico resistente a la radiación, de 6.3 V y 6 A, que está optimizado para diseños pequeños gracias a una alta eficiencia e integración de los MOSFET de lado alto y bajo. Se logra más ahorro de espacio mediante el control del modo de corriente, que reduce el número de componentes, y una alta frecuencia de conmutación, lo que reduce el espacio ocupado por el inductor. Los dispositivos se ofrecen en un encapsulado plano cerámico doble en línea de 20 pines térmicamente mejorado.

Funciones
  • Convertidor reductor sincrónico resistente a la radiación con encapsulado térmicamente mejorado
  • Control del modo de corriente con limitación de corriente ciclo por ciclo.
  • Tensión de entrada dividida Vin para el circuito lógico y PVIN para el Mosfet
  • Frecuencia de conmutación flexible de 100 kHz a 1 Mhz
  • Arranque suave ajustable mediante condensador externo
Convertidores de CC/CC
TPS50601A-SP — Convertidor reductor síncrono de 6 A, resistente a la radiación, con entrada de 3 V a 7 V, QML-V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS50601ASPEVM-S — TPS50601A-SP single-operation evaluation module

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-070001 — Diseño de referencia de punto de carga (POL) de grado espacial y de 3 a 7 VIN, con entradas de eFuse
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS50601ASPEVM-S — TPS50601A-SP single-operation evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-070001 — Diseño de referencia de punto de carga (POL) de grado espacial y de 3 a 7 VIN, con entradas de eFuse
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
* EVM User's guide TPS50601ASPEVM 6-A Regulator Evaluation Module 26/09/2017
Certificado TPS50601ASPEVM-S EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos