TPS51220AEVM-476

TPS51220AEVM-476

Haga su pedido ahora

Información general

This EVM utilizes TI’s TPS51220A in a dual output design. It includes many test points to help the engineer monitor and evaluate the control characteristics of the TPS51220A. The TPS51220A is a dual peak current mode synchronous buck controller with three linear regulators. The EVM also allows the engineer to configure several of the features of the TPS51220A controller.The TPS51220A EVM-476 provides two 8-A outputs, 3.3 V and 5 V. It accepts an input voltage from 8 V to 20 V. Several jumpers and switches allow the user to evaluate various control functions of the TPS51220A. Switches provide an easy method to enable and disable the EVM or each of the two outputs independently. Two jumper blocks allow the user to select the mode of operation of each output. One jumper block allows the engineer to select the control architecture and OVP function. And one block allows for selection of over current trip level and if the output is discharged by the converter. See sectionsbelow for more details.

Funciones
  • Input Range from 8 V to 20 V
  • Dual 8-A Outputs, 3.3 V and 5 V
  • Individual Enable Function for 3.3-V and 5-V Output
  • Selectable Light Load Operation
  • Selectable Control Architecture
  • Inductor Current Sensing
  • OVP Disable Function
  • Output Discharge Disable Function
  • Test Points for Easy Access to Measure Key Parameters
Controladores de CC/CC
TPS51220A — Controlador buck, modo de corr. en pico sincrónico 3 V-28 V p/ alim. de portátiles, encap. RSN/RTV TPS51220A-Q1 — Controlador buck sincrónico automot. 3 V a 28 V, modo de corriente pico máxima, encapsulado RSN/RTV
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS51220AEVM-476 — High Performance Dual Output Synchronous Buck Evaluation Module using the TPS51220A

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS51220AEVM-476 — High Performance Dual Output Synchronous Buck Evaluation Module using the TPS51220A

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores de CC/CC
TPS51220A — Controlador buck, modo de corr. en pico sincrónico 3 V-28 V p/ alim. de portátiles, encap. RSN/RTV TPS51220A-Q1 — Controlador buck sincrónico automot. 3 V a 28 V, modo de corriente pico máxima, encapsulado RSN/RTV
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS51220AEVM-476 — Módulo de evaluación de reductor síncrono de doble salida y alto rendimiento con TPS51220A

TPS51220A Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

close
Versión: null
Fecha de publicación: 8/05/2020
Productos
Controladores de CC/CC
TPS51220A — Controlador buck, modo de corr. en pico sincrónico 3 V-28 V p/ alim. de portátiles, encap. RSN/RTV TPS51220A-Q1 — Controlador buck sincrónico automot. 3 V a 28 V, modo de corriente pico máxima, encapsulado RSN/RTV
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS51220AEVM-476 — Módulo de evaluación de reductor síncrono de doble salida y alto rendimiento con TPS51220A
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
* EVM User's guide TPS51220A Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 11/02/2022
Certificado TPS51220AEVM-476 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos