TPS552892EVM

TPS552892EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS552892 es un convertidor reductor‑elevador síncrono optimizado para convertir la tensión de la batería o del adaptador en rieles de suministro de energía. El TPS552892 integra cuatro interruptores MOSFET que proporcionan una solución compacta para la aplicación USB Power Delivery (USB PD).

Funciones
  • Rango de tensión de entrada: 3.0 V a 36 V
  • Rango de tensión de salida: hasta 22V
  • Límite de corriente de inductor promedio de 8A
  • Frecuencia de conmutación ajustable: De 200 kHz a 2.4 MHz
Convertidores de CC/CC
TPS551892-Q1 — Convertidor buck-boost completamente integrado de 27 V y 8 A para aplicación automotriz TPS552892 — Convertidor reductor-elevador completamente integrado de 36 V y 8 A TPS552892-Q1 — Convertidor reductor-elevador totalmente integrado de 36 V y 8 A para la industria automotriz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS552892EVM-111 — Módulo de evaluación TPS552892

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS552892EVM-111 — Módulo de evaluación TPS552892
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
* EVM User's guide TPS552892EVM-111 User Guide PDF | HTML 27/10/2022
Certificado TPS552892EVM-111 EU RoHS Declaration of Comformity (DoC) 30/11/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos