TPS55330EVM-017

TPS55330EVM-017

Haga su pedido ahora

Información general

The Texas Instruments TPS55330EVM-017 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS55330 DC/DC Boost Converter. The EVM in its default configuration is designed to boost from a typical 2.9V – 4.2V single cell input to a 5V output at 2.1A.

Funciones
  • Integrated 24V, 5A low-side FET
  • High efficiency with 60mΩ internal FET
  • Cycle by cycle current limit with frequency foldback
  • Cycle-skipping for output regulation at light loads
  • Adjustable soft start and switching frequency
Convertidores de CC/CC
TPS55330 — Regulador CC-CC integrado de rango de entrada amplio de 5 A de 24 V Boost/SEPIC/Flyback
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS55330EVM-017 — Integrated 5-A, 24-V Wide Input Range Boost DC/DC Regulator Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS55330EVM-017 — Integrated 5-A, 24-V Wide Input Range Boost DC/DC Regulator Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Herramienta de cálculo

SLVC430 — TPS55340 Boost Design Excel Spreadsheet Tool

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Convertidores de CC/CC
TPS55330 — Regulador CC-CC integrado de rango de entrada amplio de 5 A de 24 V Boost/SEPIC/Flyback TPS55340 — Convertidor Boost, Flyback y SEPIC de 5 A, 40 V, de impulso VIN amplia TPS55340-Q1 — Regulador CC-CC integrado de rango de entrada amplio de 5 A y 40 V Boost/SEPIC/Flyback, con certific
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS55330EVM-017 — Módulo de evaluación de regulador CC-CC integrado de rango de entrada amplio de 5 A de 24 V TPS55340EVM-017 — Módulo de evaluación de impulso para convertidor CC con FET integrado y modo de corriente de 5 A y 4

SLVC430 — TPS55340 Boost Design Excel Spreadsheet Tool

close
Versión: 01.00.00.0C
Fecha de publicación: 8/04/2013
Productos
Convertidores de CC/CC
TPS55330 — Regulador CC-CC integrado de rango de entrada amplio de 5 A de 24 V Boost/SEPIC/Flyback TPS55340 — Convertidor Boost, Flyback y SEPIC de 5 A, 40 V, de impulso VIN amplia TPS55340-Q1 — Regulador CC-CC integrado de rango de entrada amplio de 5 A y 40 V Boost/SEPIC/Flyback, con certific
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS55330EVM-017 — Módulo de evaluación de regulador CC-CC integrado de rango de entrada amplio de 5 A de 24 V TPS55340EVM-017 — Módulo de evaluación de impulso para convertidor CC con FET integrado y modo de corriente de 5 A y 4

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc430 or www.ti.com/lit/xx/slvc430c/slvc430c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC430. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide TPS55330EVM-017 2.9-V to 4.2-V Input, 5.0-V Output Boost Evaluation Module 19/07/2013
Certificado TPS55330EVM-017 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos