Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

SLVC430

TPS55340 Boost Design Excel Spreadsheet Tool

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.0C
Fecha de publicación: 8/04/2013
Productos
Convertidores de CC/CC
TPS55330 — Regulador CC-CC integrado de rango de entrada amplio de 5 A de 24 V Boost/SEPIC/Flyback TPS55340 — Convertidor Boost, Flyback y SEPIC de 5 A, 40 V, de impulso VIN amplia TPS55340-Q1 — Regulador CC-CC integrado de rango de entrada amplio de 5 A y 40 V Boost/SEPIC/Flyback, con certific
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS55330EVM-017 — Módulo de evaluación de regulador CC-CC integrado de rango de entrada amplio de 5 A de 24 V TPS55340EVM-017 — Módulo de evaluación de impulso para convertidor CC con FET integrado y modo de corriente de 5 A y 4

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc430 or www.ti.com/lit/xx/slvc430c/slvc430c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC430. Please update any bookmarks accordingly.