TPS56221EVM-579

TPS56221EVM-579

Haga su pedido ahora

Información general

The Texas Instruments TPS56221EVM-579 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS56221 4.5V to 14V Input, 25A High Current Synchronous Step-Down Converter. The EVM is designed to use a regulated 12V (8V to 14V) bus voltage to provide a regulated 1.0-V output at up to 25A of load current. The EVM demonstrates the TPS56221 high-current integrated FET converter in a typical space limited 12-V bus to low-voltage point-of-load application.

Funciones
  • 8V to 14V Input Voltage Rating
  • 1.0V ±2% Output Voltage Rating
  • 25A Steady State Load Current
  • 500kHz Switching Frequency
  • Simple Access to IC features (Power Good, Enable, Soft-Start, Error Amplifier)
Convertidores de CC/CC
TPS56221 — Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 4.5 V a 14 V y 25 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS56221EVM-579 — Módulo de evaluación para convertidor SWIFT™ reductor síncrono de alta corriente (25 A) TPS56221

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS56221EVM-579 — Módulo de evaluación para convertidor SWIFT™ reductor síncrono de alta corriente (25 A) TPS56221

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Convertidores de CC/CC
TPS56221 — Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 4.5 V a 14 V y 25 A
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS56221EVM-579 — Módulo de evaluación para convertidor SWIFT™ reductor síncrono de alta corriente (25 A) TPS56221

TPS56221 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

close
Versión: null
Fecha de publicación: 7/05/2020
Productos
Convertidores de CC/CC
TPS56221 — Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 4.5 V a 14 V y 25 A
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS56221EVM-579 — Módulo de evaluación para convertidor SWIFT™ reductor síncrono de alta corriente (25 A) TPS56221
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
* EVM User's guide TPS56221 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 30/07/2021
Certificado TPS56221EVM-579 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos