TPS56C20EVM-614

TPS56C20EVM-614

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS56X20EVM-614 is an evaluation module for TPS56X20 series Step-Down voltage regulator family. This board supports four different output current converters TPS56520 (5A), TPS56720 (7A), TPS56920 (9A), and TPS56C20 (12A); the board is shipped with 12A version TPS56C20 mounted. By replacing IC (manually), other 3 options (5A/7A/9A) can be evaluated.

Funciones
  • D-CAP2™ Control with 500kHz Switching
  • Optimized for Small 1.0uH to 2.2uH Inductor
  • 4.5V to 17V Input Range
  • Voltage Scaling 0.6V to 1.87V in 10mV Step
  • +/- 1% Output Voltage Accuracy
  • Eco-mode™ for Light-load Efficiency
  • I2C Control for Vout, ON/OFF IC, Current-limit, and so on
  • IC Pin Configuration for Soft-start, Power-good, I2C Addressing
  • Protections: TSD, UVLO, OCP, OVP, UVP - Pin Compatibility throughout Family 5A to 12A
Convertidores de CC/CC
TPS56520 — Regulador reductor síncrono de entrada de 17 V y 5 A con escala de tensión TPS56720 — Convertidor reductor síncrono de 4.5 V a 17 V y 7 A con escala de tensión TPS56920 — Convertidor reductor síncrono de 4.5 V a 17 V y 9 A con escala de tensión TPS56C20 — Convertidor reductor síncrono de 4.5 V a 17 V y 12 A con escala de tensión
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS56C20EVM-614 — TPS56X20EVM-614, 4.5V to 17 V input, 1.1 V @ 12 A max output evaluation module with I2C interface for output voltage scaling.

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS56C20EVM-614 — TPS56X20EVM-614, 4.5V to 17 V input, 1.1 V @ 12 A max output evaluation module with I2C interface for output voltage scaling.

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SLVC555 — TPS56C20 PC Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Convertidores de CC/CC
TPS56C20 — Convertidor reductor síncrono de 4.5 V a 17 V y 12 A con escala de tensión
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS56C20EVM-614 — Módulo de evaluación TPS56X20 de convertidor reductor síncrono de 5 A/7 A/9 A/12 A

SLVC555 — TPS56C20 PC Software

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 20/02/2014
Productos
Convertidores de CC/CC
TPS56C20 — Convertidor reductor síncrono de 4.5 V a 17 V y 12 A con escala de tensión
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS56C20EVM-614 — Módulo de evaluación TPS56X20 de convertidor reductor síncrono de 5 A/7 A/9 A/12 A

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc555 or www.ti.com/lit/xx/slvc555/slvc555.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC555. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide TPS56C20 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 10/06/2021
Certificado TPS56C20EVM-614 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos