TPS60800EVM-068

TPS60800EVM-068

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS60800-Q1 genera una tensión de salida negativa no regulada a partir de una tensión de entrada que oscila entre 1.8 V y 5.25 V, con 200 mA de carga máxima. El módulo de evaluación (EVM) facilita la prueba y el análisis de la funcionalidad del TPS60800-Q1. Solo se necesitan tres condensadores de 1 µF externos para construir un inversor de bomba de carga CC/CC completo. También se pueden agregar condensadores adicionales de entrada, salida y flotantes. El dispositivo tiene una frecuencia de conmutación variable entre 500 kHz y 750 kHz. El dispositivo está disponible en un encapsulado SOT563 de 6 pines.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 1.8 V a 5.25 V
  • Corriente de salida de hasta 200 mA
  • Inversión de la tensión de suministro de entrada
  • Encapsulado SOT563 pequeño de 6 pines
  • Solo se necesitan tres condensadores cerámicos pequeños de 1 µF
Convertidores de CC/CC
TPS60800-Q1 — Inversor de tensión con bomba de carga de 200 mA no regulada para uso automotriz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS60800Q1EVM-068 — Módulo de evaluación TPS60800-Q1

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS60800Q1EVM-068 — Módulo de evaluación TPS60800-Q1
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
* EVM User's guide TPS60800-Q1 Unregulated Charge Pump Inverter EVM User's Guide PDF | HTML 23/05/2025
Certificado TPS60800Q1EVM-068 EU Declaration of Conformity (DoC) 30/05/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos