TPS6114XEVM-SW

Software para módulos de evaluación TPS6114x

TPS6114XEVM-SW

Descargas

Información general

The TPS61145/6/7 EVM Software provides a software interface for the TPS61145/6/7 EVM boards. Use this software to change the TPS61145/6/7 IC registers via the USB Interface Adapter.

Funciones

The software checks for new updates when started (Microsoft Internet Explorer 6 required).

Software Requirements:

  • Microsoft Windows 2000 or Newer Operating System
  • Microsoft .Net Framework 2.0
    NOTE: It is advised to install this component independently. This EVM software will attempt to install it if it's not already installed, but it might require a restart of your system.
  • Microsoft Internet Explorer 6
    This is required for receiving automatic updates to the EVM software.

Hardware Requirements:

  • Personal Computer with USB port
  • USB Interface Adapter
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Descargas

Soporte de software

TPS6114XEVM-SW Software for TPS6114x Evaluation Modules

Productos y hardware compatibles

TPS6114XEVM-SW Software for TPS6114x Evaluation Modules

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación: 23/08/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.