TPS61160EVM-243

TPS61160EVM-243

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS61160EVM-243 demonstrates the TPS61160 White LED Driver with Digital and PWM Brightness Control. With a 40-V rated integrated switch FET, the TPS61160 is a boost converter that drives up to 10 LEDs in series.

Funciones
* 2.7V to 18V Input Voltage Range * 26V Open LED Protection for 6 LEDs (TPS61160) * 200mV Reference Voltage With ±2% Accuracy* Flexible Digital and PWM Brightness Control* Built-in Soft Start* Up to 90% Efficiency
Controladores para LED de retroiluminación
TPS61160 — Controlador LED blanco con control de brillo digital y PWM en un encapsulado de 2 mm x 2 mm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS61160EVM-243 — TPS61160EVM-243 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS61160EVM-243 — TPS61160EVM-243 Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SLVC422 — TPS6116x-70EVM Software Setup

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS61160EVM-243 — Módulo de evaluación TPS61160EVM-243 TPS61161EVM-243 — Módulo de evaluación TPS61161EVM-243

SLVC422 — TPS6116x-70EVM Software Setup

close
Versión: 01.00.00.0A
Fecha de publicación: 6/05/2013
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS61160EVM-243 — Módulo de evaluación TPS61160EVM-243 TPS61161EVM-243 — Módulo de evaluación TPS61161EVM-243

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc422 or www.ti.com/lit/xx/slvc422a/slvc422a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC422. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide TPS61161EVM-243 (Rev. D) 7/05/2013
Certificado TPS61160EVM-243 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos