TPS61161EVM-243

TPS61161EVM-243

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS61161EVM-243 facilitates evaluation of the TPS61161 White LED Driver with Digital and PWM Brightness Control. With its 40 V rated integrated switch FET, the TPS61161 is a boost converter to drive up to 10 LEDs in series. The boost converter runs at 600 kHz fixed switching frequency to reduce output ripple, improve conversion efficiency, and allows for the use of small external components.

Funciones
  • 2.7 V to 18 V input voltage range
  • 38 V Open LED protection for 10 LEDs
  • 200 mV reference voltage with 2% accuracy
  • Flexible Digital and PWM brightness control
  • Built-in soft start
Controladores para LED de retroiluminación
TPS61161 — Controlador LED blanco con control de brillo digital y PWM en un encapsulado WSON de 2 mm x 2 mm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS61161EVM-243 — TPS61161EVM-243 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS61161EVM-243 — TPS61161EVM-243 Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SLVC422 — TPS6116x-70EVM Software Setup

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS61160EVM-243 — Módulo de evaluación TPS61160EVM-243 TPS61161EVM-243 — Módulo de evaluación TPS61161EVM-243

SLVC422 — TPS6116x-70EVM Software Setup

close
Versión: 01.00.00.0A
Fecha de publicación: 6/05/2013
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS61160EVM-243 — Módulo de evaluación TPS61160EVM-243 TPS61161EVM-243 — Módulo de evaluación TPS61161EVM-243

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc422 or www.ti.com/lit/xx/slvc422a/slvc422a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC422. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide TPS61161EVM-243 (Rev. D) 7/05/2013
Certificado TPS61161EVM-243 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Soporte de software
TPS6116XEVM-SW — Software para módulos de evaluación TPS6116x

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos