TPS61290EVM

TPS61290EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS61290EVM se diseña para demostrar las funciones y la funcionalidad del dispositivo TPS61290x, que es un convertidor boost sincrónico de alto rendimiento y alta eficiencia con modo de derivación e interfaz I2C. Los ajustes predeterminados de fábrica del TPS61290EVM permiten el funcionamiento con un rango de tensión de entrada de 1.8 V a 5.2 V.

Funciones
  • Amplio rango de tensión de entrada y salida
  • Interfaz I2C
  • Tensión de salida programable de 2.35 V a 5.5 V con pasos de 50 mV
  • Límite programable de corriente media de entrada de hasta 11 A con paso de 500 mA
  • Alta eficiencia y buen rendimiento en transitorios de carga
  • Función de derivación forzada
Convertidores de CC/CC
TPS61290 — Convertidor boost sincrónico de 5.5 V y 11 A, con modo de derivación e interfaz I²C
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS61290EVM-075

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS61290EVM-075

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Certificación

TPS61290EVM-075-DOC-CERT — TPS61290EVM-075 EU Declaration of Conformity (DoC)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS61290EVM — Módulo de evaluación TPS61290

TPS61290EVM-075-DOC-CERT — TPS61290EVM-075 EU Declaration of Conformity (DoC)

close
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 5/06/2026
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS61290EVM — Módulo de evaluación TPS61290

Información de la versión

TPS61290EVM-075 EU Declaration of Conformity (Doc)
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
* EVM User's guide TPS61290 Boost Converter With Bypass Mode Evaluation Module PDF | HTML 15/06/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos