TPS61371EVM

TPS61371EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS61371EVM-155 está diseñado para mostrar las características y la funcionalidad del dispositivo TPS61371, un convertidor boost síncrono de alto rendimiento y alta eficiencia con interfaz I2C. Los ajustes predeterminados de fábrica del TPS61371EVM permiten el funcionamiento con un rango de tensión de entrada de 2.7 V a 5.5 V.

Funciones
  • Rango VIN de 2.7 V a 5.5 V
  • Tensión de referencia programable (0.324 V a 0.959 V) a través deI2C, 0.594 V predeterminado
  • Descarga de salida seleccionable
  • Desconexión de carga durante el apagado
  • Modos PFM/FPWM seleccionables por pin
  • Protección contra cortocircuitos y sobretensiones de salida con tipo de cierre
Convertidores de CC/CC
TPS61371 — Boost sincrónico de 16 V 3.8 A con desconexión de carga
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS61371EVM-155 — Módulo de evaluación TPS61371

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS61371EVM-155 — Módulo de evaluación TPS61371
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
* EVM User's guide TPS61371 Boost Converter With I2C Interface Evaluation Module PDF | HTML 9/04/2026
Certificado TPS61371EVM-155 EU Declaration of Conformity (DoC) 17/12/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos