TPS62361BEVM-655

TPS62361BEVM-655

Haga su pedido ahora

Información general

This EVM demonstrates the Texas Instruments [TPS62360, TPS62361B, TPS62362, or TPS62365] Processor Supply with I2C Interface and Remote Sense. The TPS6236x are a family of high-frequency synchronous step down dc-dc converter optimized for battery-powered portable applications for a small solution size. With an input voltage range of 2.5V to 5.5V, common battery technologies are supported. These devices provides up to 3A peak load current (3.5A for the TPS62365), operating at 2.5MHz typical switching frequency

Funciones
  • 3A Peak Output Current
  • Low Rds,on Switch and Active Rectifier
  • Power Save Mode for Light Loads
  • I²C High Speed Compatible Interface
  • Programmable Output Voltage for Digital Voltage Scaling: 0.5V to 1.77V, 10mV Steps
  • Excellent DC/AC Output Voltage Regulation
  • Multiple Robust Operation/Protection Features
Convertidores de CC/CC
TPS62361B — Fuente de alimentación del núcleo del procesador con interfaz compatible con I2C y detección remota
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62361BEVM-655 — Evaluation Module for TPS62361B Processor Core Supply with I2C Compatible Interface and Remote Sense

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62361BEVM-655 — Evaluation Module for TPS62361B Processor Core Supply with I2C Compatible Interface and Remote Sense

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Soporte de software

SLVC352 — TPS6236xEVM-655 Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS62361BEVM-655 — Módulo de evaluación para fuente de alimentación TPS62361B del núcleo del procesador con interfaz co

SLVC352 — TPS6236xEVM-655 Software

close
Versión: 01.00.00.0B
Fecha de publicación: 16/07/2015
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS62361BEVM-655 — Módulo de evaluación para fuente de alimentación TPS62361B del núcleo del procesador con interfaz co

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc352 or www.ti.com/lit/xx/slvc352b/slvc352b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC352. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

SLVC353.ZIP (252 KB)
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
* EVM User's guide TPS6236xEVM-655 User's Guide (Rev. A) 25/07/2011
Certificado TPS62361BEVM-655 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos