TPS628690EVM-135

TPS628690EVM-135

Haga su pedido ahora

Información general

El EVM TPS628690EVM-135 facilita la evaluación del TPS62869, un convertidor reductor de 6 A con DCS-Control en una solución de encapsulado QFN pequeño de 1.5 mm por 2.5 mm. El EVM crea tensiones de salida de entre 0.2 V y 0.8375 V con una precisión del 1 % a partir de tensiones de entrada superiores de entre 2.4 V y 5.5 V. El TPS62869 es una solución muy eficiente y diminuta para convertidores de punto de carga (POL) para aplicaciones con limitaciones de espacio, como chips de inteligencia artificial, módulos de cámara, unidades de estado sólido (SSD), memoria LPDDR5 y módulos ópticos.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 2.4 V a 5.5 V
  • Precisión del 1 % de la tensión de realimentación o de salida (rango completo de temperatura)
  • Corriente de salida de 6 A
  • Dispositivo pin a pin 4 A TPS628680
  • Encapsulado QFN
Convertidores de CC/CC
TPS62869 — Convertidor reductor síncrono de 5.5 V y 4 A con interfaz I2C en encapsulado QFN de 1.5 mm × 2.5 mm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS628690EVM-135 — TPS62869 evaluation module 5.5-V input, 6-A output step-down buck converter with 1% accuracy

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS628690EVM-135 — TPS62869 evaluation module 5.5-V input, 6-A output step-down buck converter with 1% accuracy

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

TPS628690EVM-ONLINE-GUI-SW — TPS628690EVM GUI - evaluate with live online version (Safari, Chrome or Mozilla Firefox)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS628690EVM-135 — Módulo de evaluación TPS62869 de convertidor reductor con entrada de 5.5 V, salida de 6 A y precisió

TPS628690EVM-ONLINE-GUI-SW — TPS628690EVM GUI - evaluate with live online version (Safari, Chrome or Mozilla Firefox)

close
Versión: null
Fecha de publicación: 23/08/2024
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS628690EVM-135 — Módulo de evaluación TPS62869 de convertidor reductor con entrada de 5.5 V, salida de 6 A y precisió
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
* EVM User's guide TPS628690EVM-135 Evaluation Module PDF | HTML 10/05/2021
Certificado TPS628690EVM-135 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 12/03/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos