TPS62869EVM-118

TPS62869EVM-118

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS62869EVM-x (BSR118) facilita la evaluación de la familia de convertidores reductores de 6 A con DCS-Control TPS62869 en una solución de encapsulado QFN pequeño de 1.5 mm por 2.5 mm. El EVM crea tensiones de salida entre 0.4 V y 1.675 V con tensiones de salida de exactitud del 1 % a partir de tensiones de entrada más altas entre 2.4 V y 5.5 V; se implementa un ajuste de tensión de salida de 0.9 V predeterminado en ambos circuitos.  La familia TPS62869 es una solución diminuta y muy eficiente para convertidores de punto de carga (POL) para aplicaciones con limitaciones de espacio, como chips de inteligencia artificial, módulos de cámara, unidades de estado sólido (SSD) y módulos ópticos.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 2.4 V a 5.5 V
  • Tensión de salida programable a través de I²C de 0.4 V a 1.675 V
  • Corriente de salida de 6 A
Convertidores de CC/CC
TPS62868 — Convertidor reductor síncrono de 5.5 V y 4 A con interfaz I2C en encapsulado QFN de 1.5 mm × 2.5 mm TPS62869 — Convertidor reductor síncrono de 5.5 V y 4 A con interfaz I2C en encapsulado QFN de 1.5 mm × 2.5 mm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62869EVM-118 — High power density 6-A step-down converter evaluation module with I2C interface

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62869EVM-118 — High power density 6-A step-down converter evaluation module with I2C interface

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

TPS62869EVM-ONLINE-GUI-SW — TPS62869EVM GUI - evaluate with live online version (Safari, Chrome or Mozilla Firefox)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS62869EVM-118 — Módulo de evaluación de convertidor reductor de alta densidad de potencia de 6 A con interfaz I2C

TPS62869EVM-ONLINE-GUI-SW — TPS62869EVM GUI - evaluate with live online version (Safari, Chrome or Mozilla Firefox)

close
Versión: null
Fecha de publicación: 23/08/2024
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS62869EVM-118 — Módulo de evaluación de convertidor reductor de alta densidad de potencia de 6 A con interfaz I2C
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
* EVM User's guide TPS62869EVM-118 Evaluation Module (Rev. B) PDF | HTML 5/11/2021
Certificado TPS62869EVM-118 EU Declaration of Conformity (DoC) 21/07/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos