TPS62893EVM-012

TPS62893EVM-012

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS62893EVM-012 está diseñado para ayudar al usuario a evaluar y probar el funcionamiento y la funcionalidad de los convertidores buck TPS62893. El módulo de evaluación (EVM) también se puede utilizar para evaluar los dispositivos TPS62891-Q1 y TPS62892-Q1 en esta configuración. La EVM convierte una tensión de entrada de 2.7 V a 6.0 V en una tensión de salida regulada de 0.8 V. La corriente de salida de este EVM puede llegar a los 50 A.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 2.7 V a 6.0 V
  • Tensión de salida de arranque seleccionable por resistencia
  • Modo de ahorro de energía para una eficiencia de carga ligera
  • Detección remota diferencial
  • Interfaz compatible con I2C
  • Telemetría
Convertidores de CC/CC
TPS6287C50 — Convertidor buck en paralelo, 6 V y 50 A con I2C, telemetría, sinc. de frecuencia y detección remota TPS62893-Q1 — Convert. buck sinc. apilable, transitorios rápidos, autom., entrada 2.8 V a 6 V y 50 A, telemetría
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62893EVM-012 — TPS62893-Q1 evaluation module 2.7-V to 6-V input, step-down converter

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62893EVM-012 — TPS62893-Q1 evaluation module 2.7-V to 6-V input, step-down converter

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

TPS62893EVM-GUI — TPS6289x evaluation module GUI

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS62893EVM-012 — Módulo de evaluación de convertidor reductor TPS62893 TPS62893EVM-013 — Módulo de evaluación TPS62893

TPS62893EVM-GUI — TPS6289x evaluation module GUI

close
Versión: 1.0.0
Fecha de publicación: 31/07/2025
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS62893EVM-012 — Módulo de evaluación de convertidor reductor TPS62893 TPS62893EVM-013 — Módulo de evaluación TPS62893

Información de la versión

initial release

Herramienta de diseño

TPS6289X-Q1-DESIGN — TPS62893-Q1 design resources

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Convertidores de CC/CC
TPS62893-Q1 — Convert. buck sinc. apilable, transitorios rápidos, autom., entrada 2.8 V a 6 V y 50 A, telemetría
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS62893EVM-012 — Módulo de evaluación de convertidor reductor TPS62893 TPS62893EVM-013 — Módulo de evaluación TPS62893
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
* EVM User's guide TPS62893 Buck Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 23/07/2025
Certificado TPS62893EVM-012 EU Declaration of Conformity (DoC) 17/04/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos