TPS63820EVM

TPS63820EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación TPS63820EVM cuenta con un convertidor buck-boost de 4 A, alta eficiencia, inductor único, compensado internamente, baja corriente quiescente, en un encapsulado DSBGA de 15 pines y 2.0 mm × 1.2 mm x 0.5 mm. La tensión de salida es programable de 1.2 V a 5.5 V en incrementos de 25 mV a través de I²C.

Funciones
  • Corriente de salida de hasta 4.0 A (Vin ≥ 3.0 V, Vout = 3.3V)
  • Eficiencia del 97.3 % a Vin = 3.6 V, Vout = 3.3 V e Iout = 2 A
  • Corriente inactiva típica de funcionamiento 2.3 µA
  • Configurable por I²C con dirección de destino programable mediante pin ADDR
  • Función de descarga de salida
  • Modo PFM automático, ultra sónico y modo PWM forzado seleccionable
Convertidores de CC/CC
TPS63820 — Convertidores buck-boost de 4 A con baja corriente inactiva e interfaz I2C
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS63820EVM-138 — Módulo de evaluación TPS63820

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS63820EVM-138 — Módulo de evaluación TPS63820

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Certificación

TPS63820EVM-138-DOC-CERT — Declaración de conformidad (DoC) de la UE del TPS63820EVM-138.

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS63820EVM — Módulo de evaluación TPS63820

TPS63820EVM-138-DOC-CERT — Declaración de conformidad (DoC) de la UE del TPS63820EVM-138.

close
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 12/01/2026
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS63820EVM — Módulo de evaluación TPS63820

Información de la versión

Initial release of RoHS Declaration of Conformity for TPS63820EVM.
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
* EVM User's guide TPS63820 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 6/05/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos