TPS65132BEVM

TPS65132BEVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS65132 is designed to support positive / negative driven TFT-LCD panels up to 10” at least (from SFF to MFF like tablets). The two output rails are usually connected to the Source Driver IC. The device uses a single inductor scheme in order to provide the user the smallest solution size possible as well as high efficiency. With its input voltage range of 2.5V to 5.5V, it is optimized for products powered by single-cell batteries (Li-Ion, Ni-Li, Li-Polymer) and output currents up to 80mA. The EVM enables the user to evaluate the functionality of the complete circuit in a smart phone application with up to 40mA output current.

Funciones
  • Dual Output
  • VIN 2.5V to 5.5V
  • Outputs adjustable
  • I2C programmable
  • 80mA Output Current
Controladores y alimentación para pantallas LCD y OLED
TPS65132 — Convertidor de carril dividido con inductor único y salidas dobles, positivas y negativas
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS65132BEVM — Dual Output LCD Bias for Smartphones Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS65132BEVM — Dual Output LCD Bias for Smartphones Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SLVC654 — TPS65132 GUI Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores y alimentación para pantallas LCD y OLED
TPS65132 — Convertidor de carril dividido con inductor único y salidas dobles, positivas y negativas
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS65132BEVM — Módulo de evaluación TPS65132B de polarización LCD de salida doble para teléfonos inteligentes TPS65132LEVM-711 — Módulo de evaluación TPS65132L de fuente de alimentación de salida doble con inductor único TPS65132SEVM-866 — Módulo de evaluación TPS65132S: Inductor único: fuente de alimentación positiva y negativa de salida TPS65132WEVM-669 — Módulo de evaluación TPS65132W de fuente de alimentación de salida doble con in

SLVC654 — TPS65132 GUI Software

close
Versión: 01.00.00.0A
Fecha de publicación: 28/11/2016
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Controladores y alimentación para pantallas LCD y OLED
TPS65132 — Convertidor de carril dividido con inductor único y salidas dobles, positivas y negativas
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS65132BEVM — Módulo de evaluación TPS65132B de polarización LCD de salida doble para teléfonos inteligentes TPS65132LEVM-711 — Módulo de evaluación TPS65132L de fuente de alimentación de salida doble con inductor único TPS65132SEVM-866 — Módulo de evaluación TPS65132S: Inductor único: fuente de alimentación positiva y negativa de salida TPS65132WEVM-669 — Módulo de evaluación TPS65132W de fuente de alimentación de salida doble con in

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc654 or www.ti.com/lit/xx/slvc654a/slvc654a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC654. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide TPS65132B Evaluation Module (Rev. A) 10/02/2016
Certificado TPS65132BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos