TPS65132LEVM-711

TPS65132LEVM-711

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS65132 está diseñado para ser compatible con paneles TFT-LCD de polaridad positiva/negativa de hasta 10” al menos (de SFF a MFF como tabletas). Los dos carriles de salida suelen estar conectados al IC del controlador de fuente. El dispositivo utiliza un esquema de inductor único para proporcionar al usuario el tamaño de solución de menor tamaño posible y una alta eficiencia.

Con su rango de tensión de entrada de 2.5 V a 5.5 V, está optimizado para productos alimentados por baterías de una sola celda (iones de litio, níquel-litio, polímeros de litio) y corrientes de salida de hasta 80 mA.

El EVM permite al usuario evaluar la funcionalidad del circuito completo en una aplicación de teléfono inteligente con una corriente de salida de hasta 40 mA.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 2.5 V a 5.5 V
  • Salida doble
  • Salidas ajustables
  • I²C programable
  • Corriente de salida de 80 mA

USB2ANY - Caja (HPA665-001)

Controladores y alimentación para pantallas LCD y OLED
TPS65132 — Convertidor de carril dividido con inductor único y salidas dobles, positivas y negativas
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS65132LEVM-711 — Módulo de evaluación TPS65132L de fuente de alimentación de salida doble con inductor único

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS65132LEVM-711 — Módulo de evaluación TPS65132L de fuente de alimentación de salida doble con inductor único

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SLVC654 — TPS65132 GUI Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores y alimentación para pantallas LCD y OLED
TPS65132 — Convertidor de carril dividido con inductor único y salidas dobles, positivas y negativas
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS65132BEVM — Módulo de evaluación TPS65132B de polarización LCD de salida doble para teléfonos inteligentes TPS65132LEVM-711 — Módulo de evaluación TPS65132L de fuente de alimentación de salida doble con inductor único TPS65132SEVM-866 — Módulo de evaluación TPS65132S: Inductor único: fuente de alimentación positiva y negativa de salida TPS65132WEVM-669 — Módulo de evaluación TPS65132W de fuente de alimentación de salida doble con in

SLVC654 — TPS65132 GUI Software

close
Versión: 01.00.00.0A
Fecha de publicación: 28/11/2016
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Controladores y alimentación para pantallas LCD y OLED
TPS65132 — Convertidor de carril dividido con inductor único y salidas dobles, positivas y negativas
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS65132BEVM — Módulo de evaluación TPS65132B de polarización LCD de salida doble para teléfonos inteligentes TPS65132LEVM-711 — Módulo de evaluación TPS65132L de fuente de alimentación de salida doble con inductor único TPS65132SEVM-866 — Módulo de evaluación TPS65132S: Inductor único: fuente de alimentación positiva y negativa de salida TPS65132WEVM-669 — Módulo de evaluación TPS65132W de fuente de alimentación de salida doble con in

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc654 or www.ti.com/lit/xx/slvc654a/slvc654a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC654. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide TPS65132L Evaluation Module User's Guide 9/02/2016
Certificado TPS65132LEVM-711 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos