TPS65235EVM-694

TPS65235EVM-694

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS65235EVM-694 es un circuito totalmente montado y probado para evaluar el dispositivo TPS65235 para su aplicación en DisEqC2.x. El EVM contiene conectores de entrada y salida, así como puentes de control para evaluar fácilmente las características del dispositivo. En comparación con TPS65235EVM-747, el TPS65235EVM-694 tiene circuitos para el soporte de DisEqC 2.x. El TPS65235 es un regulador de tensión monolítico con interfaz de I2C, específicamente para proporcionar la fuente de alimentación de 13 V/18 V y la señalización de tono de 22 kHz al convertidor descendente LNB en la antena o a la caja de múltiples interruptores.

Funciones
  • Compatible con el bus de potencia de 5 V, 12 V y 15 V
  • Límite preciso de corriente de salida hasta 1000 mA ajustable mediante resistencia externa
  • Límite de corriente máxima del interruptor boost proporcional al límite de corriente del regulador de caída baja (LDO)
  • Pin de habilitación dedicado para aplicaciones que no son de I2C
  • Frecuencia de conmutación boost seleccionable de 1 MHz/500 KHz
Convertidores de CC/CC
TPS65235 — Regulador de tensión LNB con interfaz I2C TPS652353 — Regulador de tensión LNB con interfaz I2C
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS65235EVM-694 — TPS65235 LNB Voltage Regulator with I2C Interface Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS65235EVM-694 — TPS65235 LNB Voltage Regulator with I2C Interface Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SLVC651 — TPS65235EVM GUI

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Convertidores de CC/CC
TPS65235 — Regulador de tensión LNB con interfaz I2C
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS65235EVM-694 — Módulo de evaluación TPS65235 de regulador de tensión LNB con interfaz I2C para DisEqC2.x TPS65235EVM-747 — Módulo de evaluación TPS65235 de regulador de tensión LNB con interfaz I2C para DisEqC1.x

SLVC651 — TPS65235EVM GUI

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 29/11/2015

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Convertidores de CC/CC
TPS65235 — Regulador de tensión LNB con interfaz I2C
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS65235EVM-694 — Módulo de evaluación TPS65235 de regulador de tensión LNB con interfaz I2C para DisEqC2.x TPS65235EVM-747 — Módulo de evaluación TPS65235 de regulador de tensión LNB con interfaz I2C para DisEqC1.x

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc651 or www.ti.com/lit/xx/slvc651/slvc651.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC651. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide TPS65235 EVM User Guide for DisEqC 2.x application 31/12/2015
Certificado TPS65235EVM-694 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos